(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกกลิ้งขจัดฝุ่น เกรด สูงชนิด L ยืดได้ (C3050)

ลูกกลิ้งขจัดฝุ่น เกรด สูงชนิด L ยืดได้ (C3050)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
C3050
C3320
C3330
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สำรอง อื่น ๆ ประเภทรายละเอียด ความกว้าง×ความยาว
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คุณสมบัติ สอดคล้องกับ ตัวเครื่อง หลัก ความจุภายใน

฿ 1,511.12

STICKING ROLLER CLEANERS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน เทป สำรอง ตัวเลือก - - 328-1809 2,100 / กล่อง การยึดเกาะมีความแข็งแรงทำให้สามารถจับเศษ C3320、C3310、C2440、C2430 1 กล่อง (10 ม้วน)

฿ 780.26

STICKING ROLLER CLEANERS 1 ชิ้น - 10 วัน - - เกรด L ประเภทส่วนขยายประเภท 190 × 610 ถึง 970 342-2844 500 การยึดเกาะมีความแข็งแรงทำให้สามารถจับเศษมีการใช้ เพลา แบบยืด เพลา ใช้งานง่ายและมาพร้อม เคส เก็บของแบบสัมผัสเดียวตัวเครื่อง หลักประกอบด้วย เทป 1 ม้วน - 1 ชิ้น

฿ 608.98

STICKING ROLLER CLEANERS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน เทป สำรอง ตัวเลือก - - 342-2852 590 / แพ็ค การยึดเกาะมีความแข็งแรงทำให้สามารถจับเศษ C3320、C3310、C2440、C2430 1 แพ็ค (3 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    สำหรับพรม
  • ขนาด เทป
    กว้าง 160 มม. x 80 รอบ
  • วัสดุ (ตัวจับชิ้นงาน)
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • วัสดุ (เทป)
    กระดาษ กาว พิเศษ
  • วัสดุ (มือจับ)
    ลวดเหล็กป้องกันสนิม (ชุบโครเมียม)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การยึดเกาะมีความแข็งแรงทำให้สามารถจับเศษได้
·ใช้การยึดเกาะของ spike dot ซึ่งจะเข้าไประหว่างเส้นใยและจับฝุ่นและสิ่งสกปรกได้ดี
· เทป 1 ม้วนมาพร้อมกับ ตัวเครื่อง เครื่อง

รหัสรุ่น
C3050
C3320
C3330
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สำรอง อื่น ๆ ประเภทรายละเอียด ความกว้าง×ความยาว
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คุณสมบัติ สอดคล้องกับ ตัวเครื่อง หลัก ความจุภายใน

฿ 1,511.12

STICKING ROLLER CLEANERS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน เทป สำรอง ตัวเลือก - - 328-1809 2,100 / กล่อง การยึดเกาะมีความแข็งแรงทำให้สามารถจับเศษ C3320、C3310、C2440、C2430 1 กล่อง (10 ม้วน)

฿ 780.26

STICKING ROLLER CLEANERS 1 ชิ้น - 10 วัน - - เกรด L ประเภทส่วนขยายประเภท 190 × 610 ถึง 970 342-2844 500 การยึดเกาะมีความแข็งแรงทำให้สามารถจับเศษมีการใช้ เพลา แบบยืด เพลา ใช้งานง่ายและมาพร้อม เคส เก็บของแบบสัมผัสเดียวตัวเครื่อง หลักประกอบด้วย เทป 1 ม้วน - 1 ชิ้น

฿ 608.98

STICKING ROLLER CLEANERS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน เทป สำรอง ตัวเลือก - - 342-2852 590 / แพ็ค การยึดเกาะมีความแข็งแรงทำให้สามารถจับเศษ C3320、C3310、C2440、C2430 1 แพ็ค (3 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1