1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ โฮลเดอร์ แม่เหล็ก (รหัสสินค้า)

KAN MAGNET TOOL

ที่ โฮลเดอร์ แม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,521.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การรวมกันของ แม่เหล็ก 2 ชิ้นซึ่งสามารถ คลองเลื่อย ให้ได้ มุม ที่ต้องการ

รหัสสินค้า
KM-06W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,521.00

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มุม ถือ(°) Randomizable แม่เหล็ก เปิด / ปิด ฟังก์ชั่น ไม่มี แรงดูดซับ(N) 200 (20 กก.)
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 26 ความลึก(มิลลิเมตร) 60 ความสูง(มิลลิเมตร) 25
สเปค ประเภทตัวแปร ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 129 มวล(กิโลกรัม) 0.7
ใช้ เหมาะสำหรับงานเจาะและงานประกอบงานยึดชั่วคราว ฯลฯ คุณสมบัติ 1 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย แม่เหล็ก 2 ชิ้นซึ่งสามารถ คลองเลื่อย ให้ได้ มุม ที่ต้องการ คุณสมบัติ 2 ด้วย สเกลวัด มุม (KM-12W)
คุณสมบัติ 3 สามารถเปิด / ปิดแรงแม่เหล็กได้โดยการใช้งาน ก้านโยก (KM-12W) คุณสมบัติ 4 V slotted face สามารถ snapped ไปยังพื้นผิวทรงกระบอกส่วนใหญ่ได้เช่นเดียวกับพื้นผิวระนาบ (KM-12W)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KM-06W ในชุด ที่ โฮลเดอร์ แม่เหล็ก