1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ดอกต๊าปเกลียว EDT-□.□□-□□-TH (รหัสสินค้า)

ดอกต๊าปเกลียว EDT-□.□□-□□-TH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,141.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถเจาะและทำเกลียวพร้อมกันได้ด้วย เครื่องมือ 1 ชิ้น
· ผลิตภัณฑ์ใช้กับแกนหมุนแบบกลับด้านสำหรับ ใบมีดลบคม ด้านซ้าย

รหัสสินค้า
EDT-0.5-7.5-TH
EDT-0.7-8-TH
EDT-0.7-10-TH
EDT-0.8-10-TH
EDT-0.8-12.5-TH
EDT-1.0-12-TH
EDT-1.0-15-TH
EDT-1.25-20-TH
EDT-1.75-24-TH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว พิทช์, จำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
ความลึก เกลียว การประมวลผลสูงสุด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ความยาวที่มีประสิทธิภาพใต้คอ
(มิลลิเมตร)

฿ 4,283.00

HCT TAP 1 ชิ้น 21 วัน M30.5507.52.467.5

฿ 4,141.67

TAP 1 ชิ้น 1 วัน M40.75083.168

฿ 4,630.00

HCT TAP 1 ชิ้น 21 วัน M40.750103.1610

฿ 4,266.67

TAP 1 ชิ้น 1 วัน M50.850103.8610

฿ 4,769.00

HCT TAP 1 ชิ้น 21 วัน M50.85012.53.8612.5

฿ 4,348.34

TAP 1 ชิ้น 19 วัน M6150124.6612

฿ 4,862.00

HCT TAP 1 ชิ้น 21 วัน M6150154.6615

฿ 7,604.00

HCT TAP 1 ชิ้น 16 วัน M81.2570206.21020

฿ 7,586.67

TAP 1 ชิ้น 1 วัน M121.75802491024

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าอบร้อน (35 - 45 HRC) / เหล็กกล้าอบร้อน (45 - 55 HRC) / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง (50 - 60 HRC)
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว เครื่องต๊าปเกลียว มีการเคลือบผิว ที่รวมอยู่ การเคลือบพื้นผิว การ การเคลือบผิว ATH / TH / AT
จำนวนร่อง 4