(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวเสาแบบถอดได้

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 424.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
HP-516-110-0
HP-516-120-0
HP-516-130-0
HP-516-230-6
HP-516-310-0
HP-516-510-0
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 885.00

MOPS(HAND TYPE) 1 ชิ้น 10 วัน 300 255 210 368-5187 1 ชิ้น

฿ 608.00

MOPS(HAND TYPE) 1 ชิ้น 10 วัน 140 385 170 368-5195 1 ชิ้น

฿ 700.00

MOPS(HAND TYPE) 1 ชิ้น 12 วัน 245 340 210 003-3693 1 ชิ้น

฿ 958.00

MOPS(HAND TYPE) 1 ชิ้น 10 วัน 170 480 110 368-5209 1 ชิ้น

฿ 1,303.00

MOPS(HAND TYPE) 1 ชิ้น 1 วัน 200 350 270 003-3715 1 ชิ้น

฿ 424.00

MOPS(HAND TYPE) 1 ชิ้น 10 วัน 30 245 100 003-3685 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ซับ
  • ประเภทไม้ถูพื้น
    ซับ อนุภาค
  • อื่น ๆ
    สำรอง
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวเลือก
  • รายละเอียดประเภท
    หัว
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สะดวกในการทำความสะอาดผนังภายนอกอาคารและ ระบบไฟส่องสว่าง กลางแจ้งรวมทั้งกำจัดใบไม้ที่สะสมในรางน้ำ ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับทำความสะอาดที่สูงที่ยากต่อการเข้าถึง

รหัสรุ่น
HP-516-110-0
HP-516-120-0
HP-516-130-0
HP-516-230-6
HP-516-310-0
HP-516-510-0
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 885.00

MOPS(HAND TYPE) 1 ชิ้น 10 วัน 300 255 210 368-5187 1 ชิ้น

฿ 608.00

MOPS(HAND TYPE) 1 ชิ้น 10 วัน 140 385 170 368-5195 1 ชิ้น

฿ 700.00

MOPS(HAND TYPE) 1 ชิ้น 12 วัน 245 340 210 003-3693 1 ชิ้น

฿ 958.00

MOPS(HAND TYPE) 1 ชิ้น 10 วัน 170 480 110 368-5209 1 ชิ้น

฿ 1,303.00

MOPS(HAND TYPE) 1 ชิ้น 1 วัน 200 350 270 003-3715 1 ชิ้น

฿ 424.00

MOPS(HAND TYPE) 1 ชิ้น 10 วัน 30 245 100 003-3685 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1