(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ค้อนยูนิคอน (ST-15)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
ST-07
ST-10
ST-15
ST-20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
(มิลลิเมตร)
หัว (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 4,970.54

MDS SHOCK-LESS HAMMERS 1 ชิ้น 5 วัน 28/32 100 300 3/4 ปอนด์ 252-2691 317.0

฿ 5,363.83

MDS SHOCK-LESS HAMMERS 1 ชิ้น 5 วัน 32/36 115 300 1 ปอนด์ 252-2705 453.0

฿ 6,066.57

MDS SHOCK-LESS HAMMERS 1 ชิ้น 5 วัน 36/40 120 310 1 1/2 ปอนด์ 252-2713 679.5

฿ 6,545.76

MDS SHOCK-LESS HAMMERS 1 ชิ้น 5 วัน 40/44 125 322 2 ปอนด์ 323-0546 906.0

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ค้อนแบบผสม
เป็นค้อนที่ประกอบด้วยหัวค้อนสองชนิดคือ หัวยาง 1 ด้าน และหัวเหล็กอีก 1 ด้าน รองรับการใช้งานทั้งงานเบาและงานหนัก
[คุณสมบัติ]
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวค้อนฝั่งหัวเหล็ก/ฝั่งหัวยาง เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด : 28/32 และ 40/44 mm.
• ความยาวหัวค้อน สั้นที่สุด/ยาวที่สุด : 100 และ 125 mm.
• ความยาวรวมด้ามจับ สั้นที่สุด/ยาวที่สุด : 300 และ 322 mm.
· วัสดุ:
หัวค้อนเหล็ก - เหล็กกล้าคาร์บอน
หัวค้อนยาง - โพลียูรีเทน
ด้ามจับ - โพลียูรีเทน
[การประยุกต์ใช้งาน]
รองรับการใช้งานทั้งงานเบาและงานหนัก

รหัสรุ่น
ST-07
ST-10
ST-15
ST-20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
(มิลลิเมตร)
หัว (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 4,970.54

MDS SHOCK-LESS HAMMERS 1 ชิ้น 5 วัน 28/32 100 300 3/4 ปอนด์ 252-2691 317.0

฿ 5,363.83

MDS SHOCK-LESS HAMMERS 1 ชิ้น 5 วัน 32/36 115 300 1 ปอนด์ 252-2705 453.0

฿ 6,066.57

MDS SHOCK-LESS HAMMERS 1 ชิ้น 5 วัน 36/40 120 310 1 1/2 ปอนด์ 252-2713 679.5

฿ 6,545.76

MDS SHOCK-LESS HAMMERS 1 ชิ้น 5 วัน 40/44 125 322 2 ปอนด์ 323-0546 906.0

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● โลหะและ ยูรีเทน เป็นหัว 2 แบบที่สามารถใช้งานได้ตามการใช้งาน
● เครื่องวัดระดับน้ำ ความเหนื่อยล้าสูงสุดจะลดลงประมาณ 30% (เมื่อเทียบกับ บริษัท ของเรา)
● หัว ยูรีเทน ไม่ทำลาย พื้นผิว ของอุปกรณ์ งานละเอียด และเสียงกระแทก

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 6

วัสดุ

● หัว (ด้านใดด้านหนึ่ง): เหล็กกล้าคาร์บอน ยูรีเทน
● มือจับ: ยูรีเทน