(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
· วัสดุเครื่องมือ: HSS
· วัสดุชิ้นงาน:เหล็กกล้าทั่วไป [○] / สเตนเลส [○] / เหล็กหล่อ [○] / อะลูมิเนียม [○] / ทองแดง [○] / เรซิ่น [○]
[การประยุกต์ใช้งาน]ศูนย์กลาง (การ การวางตำแหน่ง)
รหัสสินค้า |
---|
CCD1.0-4 |
CCD1.5-6 |
CCD2.0-8 |
CCD2.5-10 |
CCD3.0-12 |
CCD4.0-14 |
CCD5.0-18 |
CCD6.0-22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มม.) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางการลบมุมต่ำสุด d (มิลลิเมตร) | ความกว้างการลบคมสูงสุด d1 (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 ถึง 2.5 | 4 | 42 | 1 | 2.5 | 1.3 | ||
฿ 999,999,999.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.5 ถึง 4 | 6 | 45 | 1.5 | 4 | 1.9 | ||
฿ 999,999,999.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 to 5 | 8 | 51 | 2 | 5 | 2.6 | ||
฿ 999,999,999.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.5 ถึง 6.5 | 10 | 56 | 2.5 | 6.5 | 3.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3–8 | 12 | 66 | 3 | 8 | 3.9 | ||
฿ 999,999,999.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4–10 | 14 | 77 | 4 | 10 | 5.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5–12 | 18 | 88 | 5 | 12 | 6.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | IWA CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 to 15 | 22 | 95 | 6 | 15 | 7.7 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) | ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) | 60 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | สองคม | อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
การเคลือบผิว Y / N | NA | ทิศทางการหมุน | ใบมีดขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง