1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กกล้าไฮสปีด, SP center, 90° (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 264.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความแม่นยำ ความเร็วในการประมวลผลและราคาเหมาะสม
· เครื่องมือนำศูนย์ ความเร็วสูง รูปทรง ใหม่
·อายุการใช้งานยาวนานและไม่มีเศษของปลายใบมีด
· ออกแบบ ป้องกันการบิ่นปลาย เนื่องจากมุมดับเบิ้ล
·ไม่มีการแตกหักของปลายเมื่อเทียบกับดอกเจาะนำศูนย์ ทั่วไป
· ความคมที่ยอดเยี่ยมด้วยการ การออกแบบ เกลียวสูง
·ปรับปรุงความหยาบของพื้นผิว

รหัสสินค้า
90SPC0.3-0.9
90SPC0.4-1.2
90SPC0.5-2
90SPC0.5-2-3
90SPC0.8-3
90SPC0.8-3SE
90SPC1.0-3
90SPC1.0-3SE
90SPC1.5-4
90SPC2.0-6
90SPC2.5-8
90SPC3.0-10
90SPC4.0-12
90SPC5.0-16
90SPC6.0-20
90SPC8.0-25
90SPC9.0-32
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
(มม.)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางการลบมุมต่ำสุด d
(มิลลิเมตร)
ความกว้างการลบคมสูงสุด d1
(มิลลิเมตร)
ความยาว พีวอท
(มิลลิเมตร)
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

฿ 674.47

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 19 วัน 0.3ใบมีดลบคม เดี่ยว3400.30.92.73

฿ 511.65

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 19 วัน 0.4ใบมีดลบคม เดี่ยว3400.41.23.63

฿ 360.46

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 14 วัน 0.5ใบมีดลบคม เดี่ยว2400.5--2

฿ 375.96

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.5ใบมีดลบคม เดี่ยว3400.5263

฿ 487.45

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 19 วัน 0.8สองคม3350.8--1

฿ 292.13

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 0.8ใบมีดลบคม เดี่ยว3400.8--2

฿ 442.10

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 12 วัน 1สองคม3351--1

฿ 264.92

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1ใบมีดลบคม เดี่ยว3401--2

฿ 442.10

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 1 วัน 1.5สองคม4401.5--1

฿ 502.60

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 10 วัน 2สองคม6502--1

฿ 593.06

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 10 วัน 2.5สองคม8602.5--1

฿ 683.51

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 12 วัน 3สองคม10703--1

฿ 864.42

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 12 วัน 4สองคม12804--1

฿ 1,588.09

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 5สองคม161005--1

฿ 2,492.66

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 6สองคม201206--1

฿ 4,301.80

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 8สองคม251408--1

฿ 9,096.04

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 9สองคม321609--1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ / การลบมุม/แนวนอน / ร่อง V ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) 90 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น
อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N NA ประเภท วัสดุ เครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การเคลือบผิว Y / N NA
ทิศทางการหมุน ใบมีดขวา