1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอกเจาะนำศูนย์ E- เหล็กกล้าไฮสปีด b-type การเคลือบผิว TiCN (รหัสสินค้า)

ดอกเจาะนำศูนย์ E- เหล็กกล้าไฮสปีด b-type การเคลือบผิว TiCN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 889.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกเจาะนำศูนย์ มีความคมชัดสูงและ ความทนทาน โดดเด่น
·การฝึกซ้อมที่ศูนย์ของเครื่องมืออิวาตะไม่เคยหยุดพัฒนา
·นอกจากการปรับปรุงความแม่นยำของสแลตการใช้โคบอลต์ไฮสปีดและรูปร่างเครื่องมือที่ได้รับการปรับปรุงให้ความคมชัดที่ยอดเยี่ยมและช่วยป้องกันการแตกหัก

รหัสสินค้า
BCD1.0-4TICN
BCD1.6-6.3TICN
BCD1.25-5TICN
BCD2.0-8TICN
BCD2.0-10TICN
BCD2.5-10TICN
BCD2.5-12TICN
BCD3.0-10TICN
BCD3.0-14TICN
BCD3.15-11.2TICN
BCD4.0-14TICN
BCD4.0-18TICN
BCD5.0-18TICN
BCD5.0-22TICN
BCD6.0-25TICN
BCD6.3-20TICN
BCD8.0-25TICN
BCD10.0-31.5TICN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
(มม.)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางการลบมุมต่ำสุด d
(มิลลิเมตร)
ความกว้างการลบคมสูงสุด d1
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
JIS

฿ 889.76

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 1 to 2.12435.512.121.3JISB

฿ 947.65

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 1.6 to 3.356.3451.63.352.1JISB

฿ 889.76

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 1.25 to 2.655401.252.651.9JISB

฿ 999,999,999.00

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 2 to 4.2585024.252.6JISB

฿ 999,999,999.00

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 2 to 51055252.6ระบบ JIS เก่า 2

฿ 1,323.95

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 2.5 to 5.310562.55.33.2JISB

฿ 999,999,999.00

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 2.5 ถึง 6.512602.56.53.2ระบบ JIS เก่า 2

฿ 999,999,999.00

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 3–61060363.9-

฿ 999,999,999.00

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 3–81465383.9ระบบ JIS เก่า 2

฿ 1,729.20

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 3.15 to 6.711.2603.156.74.1JISB

฿ 2,452.86

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 4 to 8.5146748.55.2JISB

฿ 999,999,999.00

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 4–1018764105.2ระบบ JIS เก่า 2

฿ 3,958.06

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 5 to 10.61875510.66.4JISB

฿ 999,999,999.00

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 5–1222885126.4ระบบ JIS เก่า 2

฿ 999,999,999.00

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น ขอราคา 6 to 15251006157.7ระบบ JIS เก่า 2

฿ 4,971.18

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 6.3 to 13.220806.313.28.1JISB

฿ 7,865.82

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 8 ถึง 172510081710.3JISB

฿ 12,207.77

IWA CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 10 to 21.231.51251021.214.2JISB

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การจัดตำแหน่ง (การวางตำแหน่ง) ทั้งสองส แบบเหลี่ยม (θ) 60 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ สองคม อุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีด Y/N NA ประเภท วัสดุ เครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด
การเคลือบผิว Y / N มี ประเภทการ การเคลือบผิว TiCN ทิศทางการหมุน ใบมีดขวา