(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถบรรทุก มือยาว:ประเภท มือจับ ด้านข้างและประเภท รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ (TDPT-P900)

รถบรรทุก มือยาว:ประเภท มือจับ ด้านข้างและประเภท รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ (TDPT-P900)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TDPT-250
TDPT-250-62
TDPT-250-92
TDPT-P600
TDPT-P900
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดสม่ำเสมอ
(กิโลกรัม)
ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก ประเภทรายละเอียด ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
มือจับ ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก
(มิลลิเมตร)
สเปค โหลดไฟฟ้า แพลตฟอร์ม วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ วัสดุ ล้อ การใช้งาน ความจุภายใน

฿ 21,703.00

TRANSPORTATION CARS FOR LENGT 1 ชิ้น 40 วัน 250 ตัวเครื่อง หลัก ประเภทรถเข็นแบบแบน 1300 602 238 - 150 336-5417 37000 - ลูกล้อ หมุนพร้อม สต๊อปเปอร์ และ ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชิ้นละ 2 ชิ้นประกอบ ผลิตภัณฑ์ แผ่นเหล็กกล้า ZAMR เหล็ก ยาง - 1 หน่วย

฿ 27,151.00

TRANSPORTATION CARS FOR LENGT 1 ชิ้น 40 วัน 250 ตัวเครื่อง หลัก แบบมือจับ ด้านข้าง 1300 602 238 760 150 336-5395 49200 - ลูกล้อ หมุนพร้อม สต๊อปเปอร์ และ ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ละ 2 ชิ้น แผ่นเหล็กกล้า ZAMR เหล็ก ยาง - 1 หน่วย

฿ 27,740.00

TRANSPORTATION CARS FOR LENGT 1 ชิ้น 40 วัน 250 ตัวเครื่อง หลัก แบบมือจับ ด้านข้าง 1300 602 238 1060 150 336-5409 52800 - ลูกล้อ หมุนพร้อม สต๊อปเปอร์ และ ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ละ 2 ชิ้น แผ่นเหล็กกล้า ZAMR เหล็ก ยาง - 1 หน่วย

฿ 3,653.00

TRANSPORTATION CARS FOR LENGT 1 ชิ้น 40 วัน - ตัวเลือก ราวจับท่อ - 1,243.2 600 - - 336-5425 6100 27.2 - - - - สำหรับการใช้งานร่วมกับรถเข็นวัตถุยาว TDPT-250 1 ชิ้น

฿ 4,063.00

TRANSPORTATION CARS FOR LENGT 1 ชิ้น 40 วัน - ตัวเลือก ราวจับท่อ - 1,243.2 900 - - 336-5433 7900 27.2 - - - - สำหรับการใช้งานร่วมกับรถเข็นวัตถุยาว TDPT-250 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็น ขนส่ง
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    พลาสติก
  • มือจับ
    เหล็ก
  • มือจับ พื้นผิว การประมวลผล
    สีฝุ่น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· 5 ดิวิชั่นพร้อมที่ ด้ามจับ ท่อ สูงสุด 6 ท่อเหล็ก บน ตัวเครื่อง รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ ทำให้สะดวกในการขนส่งกระบอกสูบต่างๆวัตถุยาวและ ชนิดแผ่นเพลท
·วิธีการใช้งานง่ายเนื่องจากสามารถใช้กับท่อที่ใส่เข้าไปได้
·เลือก ราวจับท่อ มีความสูง 600 มม. และ 900 มม. ขึ้นอยู่กับการ การใช้งาน
· พื้นผิว แพลตฟอร์มมีการ การชุบผิว ZAM (R) ทำให้สามารถต้านทาน สนิม แดงได้ (ความทนทาน)

รหัสรุ่น
TDPT-250
TDPT-250-62
TDPT-250-92
TDPT-P600
TDPT-P900
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดสม่ำเสมอ
(กิโลกรัม)
ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก ประเภทรายละเอียด ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
มือจับ ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก
(มิลลิเมตร)
สเปค โหลดไฟฟ้า แพลตฟอร์ม วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ วัสดุ ล้อ การใช้งาน ความจุภายใน

฿ 21,703.00

TRANSPORTATION CARS FOR LENGT 1 ชิ้น 40 วัน 250 ตัวเครื่อง หลัก ประเภทรถเข็นแบบแบน 1300 602 238 - 150 336-5417 37000 - ลูกล้อ หมุนพร้อม สต๊อปเปอร์ และ ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชิ้นละ 2 ชิ้นประกอบ ผลิตภัณฑ์ แผ่นเหล็กกล้า ZAMR เหล็ก ยาง - 1 หน่วย

฿ 27,151.00

TRANSPORTATION CARS FOR LENGT 1 ชิ้น 40 วัน 250 ตัวเครื่อง หลัก แบบมือจับ ด้านข้าง 1300 602 238 760 150 336-5395 49200 - ลูกล้อ หมุนพร้อม สต๊อปเปอร์ และ ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ละ 2 ชิ้น แผ่นเหล็กกล้า ZAMR เหล็ก ยาง - 1 หน่วย

฿ 27,740.00

TRANSPORTATION CARS FOR LENGT 1 ชิ้น 40 วัน 250 ตัวเครื่อง หลัก แบบมือจับ ด้านข้าง 1300 602 238 1060 150 336-5409 52800 - ลูกล้อ หมุนพร้อม สต๊อปเปอร์ และ ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ละ 2 ชิ้น แผ่นเหล็กกล้า ZAMR เหล็ก ยาง - 1 หน่วย

฿ 3,653.00

TRANSPORTATION CARS FOR LENGT 1 ชิ้น 40 วัน - ตัวเลือก ราวจับท่อ - 1,243.2 600 - - 336-5425 6100 27.2 - - - - สำหรับการใช้งานร่วมกับรถเข็นวัตถุยาว TDPT-250 1 ชิ้น

฿ 4,063.00

TRANSPORTATION CARS FOR LENGT 1 ชิ้น 40 วัน - ตัวเลือก ราวจับท่อ - 1,243.2 900 - - 336-5433 7900 27.2 - - - - สำหรับการใช้งานร่วมกับรถเข็นวัตถุยาว TDPT-250 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● แผ่นเหล็กกล้า ZAMR ใช้สำหรับแท่นโหลดและมีความต้านทานการ สนิม แดง (ความทนทาน)

สเปค

● โหลดไฟฟ้า เท่ากัน (กก.): 250
● ยาว x กว้าง x สูง (มม.): 1300 × 602 × 238
● เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ (มม.): 150
● ลูกล้อ มี ยืดหยุ่น x 2 ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ x 2 แต่ละอัน
● สินค้าสำเร็จรูป

วัสดุ

● กำลังโหลดแพลตฟอร์ม: แผ่นเหล็กกล้า ZAMR
● มือจับ: เหล็กกล้า
● ดูแลรักษาพื้นผิว: สีฝุ่น
● ลูกล้อ ฉากยึด: เหล็กกล้า
● ล้อ: ยาง