1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมมิเตอร์ กันน้ำ (รหัสสินค้า)

CORE THERMOMETERS

เทอร์โมมิเตอร์ กันน้ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,840.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฟังก์ชั่นคงค่าข้อมูล ช่วยให้อ่านข้อมูลได้สะดวก
·เนื่องจากเป็นชนิด กันน้ำ จึงสามารถใช้งานได้ในที่ที่มีความชื้นสูงหรือมือเปียก
·ด้วย ฟังก์ชั่น การตั้งค่า สัญญาณเตือน HI / LO
·มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ MAX / MIN
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดอุณหภูมิในกระบวนการผลิตและการทำงาน
·การวัดอุณหภูมิของ ฮีตเตอร์ และ เครื่องปรับอากาศ
·สำหรับการวัดอุณหภูมิในอุตสาหกรรมอาหาร (HACCP)

คุณสมบัติ

● สะดวกในการอ่านด้วย ฟังก์ชั่นคงค่าข้อมูล
● พร้อมกับ ฟังก์ชั่น การตั้งค่าการ สัญญาณเตือน HI / LO
● ค่าสูงสุด / ค่าต่ำสุดพร้อมฟังก์ชั่นหน่วยความจำ

สเปค

● ช่วงการวัดอุณหภูมิ (° C): -50 ถึง 250
● แสดงอุณหภูมิต่ำสุด (° C): 0.1 / 1
● SPQ (ชิ้น): 25
● พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ AAA แห้ง x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
● กว้าง x ลึก x สูง: 80 × 40 × 184 มม
● ความยาว โพรบวัด: Φ3.5 x 112 มม
รหัสสินค้า
TCT-430WR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,840.77

CORE THERMOMETERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เทอร์โมมิเตอร์ อุณหภูมิอุณหภูมิ คอร์/แกน ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) -50 – 250 แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) 0.1/1
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ กันน้ำ พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AAA x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ความกว้าง(มิลลิเมตร) 80
ความลึก(มิลลิเมตร) 40 ความสูง(มิลลิเมตร) 184 รหัสของทรัสโก้ 402-7060
ความยาวของ โพรบวัด(มิลลิเมตร) 3.5 × 112 คุณสมบัติ ฟังก์ชั่นคงค่าข้อมูล ช่วยให้อ่านข้อมูลได้สะดวก มวล(ก.) 185

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TCT-430WR ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ กันน้ำ