1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี, K เทอร์โมคัปเปิล (รหัสสินค้า)

CUS INFRARED THERMOMETERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,829.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดไฮบริดที่สามารถวัดอุณหภูมิด้วย เทอร์โมมิเตอร์ เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K

รหัสสินค้า
IR-309
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 17,829.00

CUS INFRARED THERMOMETERS 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) -60 ถึง 1,000 แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) 0.1/1
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ NA ประเภทรายละเอียด ด้วยจุดเลเซอร์ ระยะทางถึงอัตราส่วนช่วงการวัด (D ถึง S) 75 ถึง 1
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 47 ความลึก(มิลลิเมตร) 196 ความสูง(มิลลิเมตร) 200
รหัสของทรัสโก้ 406-9137 มวล(ก.) 392 อัตราการฉายรังสี 0.10 ถึง 1.00
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัติปรับปรุงความปลอดภัยของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ (CPSIA) ทำเครื่องหมาย PSC พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AAA x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IR-309 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี, K เทอร์โมคัปเปิล