1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิ ดิจิตอล แบบปากกา, เซ็นเซอร์แบบเทอร์โมคัปเปิล (ชนิด T) AD-5605P (รหัสสินค้า)

AAD CORE THERMOMETER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิ ดิจิตอล แบบปากกา, เซ็นเซอร์แบบเทอร์โมคัปเปิล (ชนิด T) AD-5605P
  • เทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิ ดิจิตอล แบบปากกา, เซ็นเซอร์แบบเทอร์โมคัปเปิล (ชนิด T) AD-5605P
  • เทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิ ดิจิตอล แบบปากกา, เซ็นเซอร์แบบเทอร์โมคัปเปิล (ชนิด T) AD-5605P
  • เทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิ ดิจิตอล แบบปากกา, เซ็นเซอร์แบบเทอร์โมคัปเปิล (ชนิด T) AD-5605P
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,358.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัดค่าอย่างรวดเร็ว. สามารถวัดอุณหภูมิได้ภายในเวลาเพียง 10 วินาที
· ระดับน้ำ กันน้ำ เทียบเท่า IP65
·ช่วงการวัดอุณหภูมิ -50°C ถึง + 350°C
รวม ฟังก์ชั่น ปิด เครื่อง อัตโนมัติ (ปิดการใช้งานได้)
·ส่วน เซนเซอร์ โลหะคือ⌀3มม. x ยาว 110 มม

รหัสสินค้า
AD-5605P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,358.00

AAD CORE THERMOMETER 1 ชิ้น 16 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ เครื่องวัดอุณหภูมิแกนกลาง แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) 0.1 (-50 ถึง 199.9), 1 (นอก -50 ถึง 199.9) ฟังก์ชั่นป้องกันน้ำหยดและกันน้ำ กันน้ำ
อายุแบตเตอรี่ ประมาณ 1 ปี (ใช้: 4 นาที/วัน) ช่วงการวัด: เทอร์โมมิเตอร์ กลาง(°C) -50 ถึง 350 ความแม่นยำ การวัด: เทอร์โมมิเตอร์ กลาง ±0.8% rdg หรือ ±0.8°C แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า (ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส)
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 42 ความลึก(มิลลิเมตร) 21 ความสูง(มิลลิเมตร) 204
เซนเซอร์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ แบบ เทอร์โมคัปเปิล ชนิด T (ชนิดสายดิน) ตัวเครื่อง หลัก: มวล(ก.) ประมาณ 45 (รวม ถ่าน) กันน้ำ / กัน ป้องกันหยดน้ำ IP65
อุปกรณ์เสริม คู่มือการใช้งาน เซนเซอร์ ภายนอก: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) ⌀3 x L110

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD-5605P ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิ ดิจิตอล แบบปากกา, เซ็นเซอร์แบบเทอร์โมคัปเปิล (ชนิด T) AD-5605P