1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

หัวจับสว่าน พร้อม กุญแจ (สำหรับ ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) plus) (รหัสสินค้า)

DRILL CHUCKS

หัวจับสว่าน พร้อม กุญแจ (สำหรับ ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) plus)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,711.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งเข้ากับ ดอกสว่าน ค้อนสำหรับการเจาะรูและการถอด สกรู โดยใช้บิต
·ด้วย กุญแจ หัวจับ
·สำหรับสว่านเจาะกระแทก เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS)-plus สำหรับการหมุนเท่านั้น

คุณสมบัติ

● สามารถแขวนบน ดอกสว่าน ดอกสว่าน ด้วย ดอกสว่าน และ สกรู แยกออกด้วยบิต
● พร้อมกับ กุญแจ หัวจับ
● สำหรับ เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) plus ดอกสว่าน ค้อนและสำหรับการหมุนเท่านั้น

สเปค

● ความจุ หัวจับ (มม.): 2 ถึง 13
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 110
● SPQ (ชิ้น): 6
รหัสสินค้า
TDC-300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,711.00

DRILL CHUCKS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ หัวจับดอกสว่าน (สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า) รูปทรง ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) plus ก้าน ความพร้อมในการสลับ 2 สเตจ NA
ฉนวนกันความร้อน สองชั้น NA ความจุ หัวจับ 2 ถึง 13 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 110
รหัสของทรัสโก้ 299-7380 มวล(ก.) 499

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TDC-300 ในชุด หัวจับสว่าน พร้อม กุญแจ (สำหรับ ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) plus)