1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิล ESM (ความยาวฟันขนาดยาว) 2ESML□□ (รหัสสินค้า)

ดอกเอ็นมิล ESM (ความยาวฟันขนาดยาว) 2ESML□□
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,274.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]สามารถใช้สำหรับการกัดข้าง การกัด รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู การกัดหยาบ การกัดกึ่งละเอียด และการเก็บผิวละเอียด [คุณสมบัติ]·ใช้ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงโลหะที่มีความทนทานต่อการสึกกร่อนและ ความแกร่ง ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
2ESML3
2ESML4
2ESML5
2ESML6
2ESML8
2ESML10
2ESML12
2ESML14
2ESML15
2ESML16
2ESML18
2ESML20
2ESML25
2ESML30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน

฿ 1,274.61

HCT SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 3156600 to -0.012

฿ 1,274.61

HCT SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 4206650 to -0.012

฿ 1,274.61

HCT SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 5256700 to -0.012

฿ 1,274.61

HCT SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 6256700 to -0.012

฿ 1,825.00

HCT SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 8358850 to -0.015

฿ 1,859.00

HCT SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 1045101000 to -0.015

฿ 2,276.00

HCT SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 1255121200 to -0.018

฿ 3,124.00

HCT SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 1455161250 to -0.018

฿ 3,457.00

HCT SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 1565161350 to -0.018

฿ 3,853.00

HCT SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 1665161350 to -0.018

฿ 4,674.00

HCT SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 1865161350 to -0.018

฿ 5,383.00

HCT SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 2075201550 to -0.021

฿ 8,913.00

HCT SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 2590251800 to -0.021

฿ 14,090.00

HCT SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 40 วัน 3090251800 to -0.021

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม แบบเหลี่ยม จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง การใช้เครื่องจักร พื้นผิว ด้านข้าง / การคว้านรูเทเปอร์ การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ใบมีดฐาน Y/N ที่รวมอยู่ ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 0 to -0.03