1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MSRS230 MUGEN- การ การเคลือบผิว ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลรัศมี 2 ร่อง ร่อง (รหัสสินค้า)

MSRS230 MUGEN- การ การเคลือบผิว ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลรัศมี 2 ร่อง ร่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,997.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถดำเนินการปัดเศษแบบ แบบตรง และแบบเข้ามุมได้ในเวลาเดียวกัน

รหัสสินค้า
MSRS230-1-R0.1
MSRS230-1-R0.2
MSRS230-1-R0.3
MSRS230-1.5-R0.1
MSRS230-1.5-R0.2
MSRS230-1.5-R0.3
MSRS230-1.5-R0.5
MSRS230-2-R0.1
MSRS230-2-R0.2
MSRS230-2-R0.3
MSRS230-2-R0.5
MSRS230-2.5-R0.1
MSRS230-2.5-R0.2
MSRS230-2.5-R0.3
MSRS230-2.5-R0.5
MSRS230-3-R0.1
MSRS230-3-R0.2
MSRS230-3-R0.3
MSRS230-3-R0.5
MSRS230-3-R1
MSRS230-4-R0.1
MSRS230-4-R0.2
MSRS230-4-R0.3
MSRS230-4-R0.5
MSRS230-4-R1
MSRS230-5-R0.1
MSRS230-5-R0.2
MSRS230-5-R0.3
MSRS230-5-R0.5
MSRS230-5-R1
MSRS230-5-R1.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความแม่นยำ R
(ไมโครเมตร)
รหัส ผู้ผลิต

฿ 1,997.04

END MILL_MSRS230 1 ชิ้น 19 วัน 10.126040.005 to -0.00508-00700-01001

฿ 1,997.04

END MILL_MSRS230 1 ชิ้น 19 วัน 10.226040.005 to -0.00508-00700-01002

฿ 1,997.04

END MILL_MSRS230 1 ชิ้น 15 วัน 10.326040.005 to -0.00508-00700-01003

฿ 1,997.04

END MILL_MSRS230 1 ชิ้น 5 วัน 1.50.136040.005 to -0.00508-00700-01501

฿ 1,997.04

END MILL_MSRS230 1 ชิ้น 15 วัน 1.50.236040.005 to -0.00508-00700-01502

฿ 1,997.04

END MILL_MSRS230 1 ชิ้น 5 วัน 1.50.336040.005 to -0.00508-00700-01503

฿ 1,997.04

END MILL_MSRS230 1 ชิ้น 15 วัน 1.50.536040.005 to -0.00508-00700-01505

฿ 1,997.04

END MILL_MSRS230 1 ชิ้น 19 วัน 20.146040.005 to -0.00508-00700-02001

฿ 1,997.04

END MILL_MSRS230 1 ชิ้น 15 วัน 20.246040.005 to -0.00508-00700-02002

฿ 1,997.04

END MILL_MSRS230 1 ชิ้น 19 วัน 20.346040.005 to -0.00508-00700-02003

฿ 1,997.04

END MILL_MSRS230 1 ชิ้น 19 วัน 20.546040.005 to -0.00508-00700-02005

฿ 1,997.04

END MILL_MSRS230 1 ชิ้น 5 วัน 2.50.156040.005 to -0.00508-00700-02501

฿ 1,997.04

END MILL_MSRS230 1 ชิ้น 19 วัน 2.50.256040.005 to -0.00508-00700-02502

฿ 2,191.22

END MILL_MSRS230 1 ชิ้น 5 วัน 2.50.356040.005 to -0.00508-00700-02503

฿ 2,191.22

END MILL_MSRS230 1 ชิ้น 5 วัน 2.50.556040.005 to -0.00508-00700-02505

฿ 2,440.88

END MILL_MSRS230 1 ชิ้น 19 วัน 30.166060.01 ถึง -0.0108-00700-03001

฿ 2,440.88

END MILL_MSRS230 1 ชิ้น 5 วัน 30.266060.01 ถึง -0.0108-00700-03002

฿ 2,440.88

END MILL_MSRS230 1 ชิ้น 5 วัน 30.366060.01 ถึง -0.0108-00700-03003

฿ 2,440.88

END MILL_MSRS230 1 ชิ้น 15 วัน 30.566060.01 ถึง -0.0108-00700-03005

฿ 2,662.80

END MILL_MSRS230 1 ชิ้น 5 วัน 3166060.01 ถึง -0.0108-00700-03010

฿ 2,468.62

END MILL_MSRS230 1 ชิ้น 5 วัน 40.186560.01 ถึง -0.0108-00700-04001

฿ 2,468.62

END MILL_MSRS230 1 ชิ้น 5 วัน 40.286560.01 ถึง -0.0108-00700-04002

฿ 2,468.62

END MILL_MSRS230 1 ชิ้น 19 วัน 40.386560.01 ถึง -0.0108-00700-04003

฿ 2,468.62

END MILL_MSRS230 1 ชิ้น 15 วัน 40.586560.01 ถึง -0.0108-00700-04005

฿ 2,690.54

END MILL_MSRS230 1 ชิ้น 19 วัน 4186560.01 ถึง -0.0108-00700-04010

฿ 2,496.37

END MILL_MSRS230 1 ชิ้น 5 วัน 50.1107060.01 ถึง -0.0108-00700-05001

฿ 2,496.37

END MILL_MSRS230 1 ชิ้น 5 วัน 50.2107060.01 ถึง -0.0108-00700-05002

฿ 2,496.37

END MILL_MSRS230 1 ชิ้น 5 วัน 50.3107060.01 ถึง -0.0108-00700-05003

฿ 2,496.37

END MILL_MSRS230 1 ชิ้น 15 วัน 50.5107060.01 ถึง -0.0108-00700-05005

฿ 2,718.29

END MILL_MSRS230 1 ชิ้น 5 วัน 51107060.01 ถึง -0.0108-00700-05010

฿ 2,829.25

END MILL_MSRS230 1 ชิ้น 19 วัน 51.5107060.01 ถึง -0.0108-00700-05015

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 ชนิด รัศมี
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) การเคลือบผิว TiAlN มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)
(γ) มุม คอ(°) 9 °