1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ใช้ได้กับเม็ดมีด WN แคลมป์ยึดคู่ สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก และการประมวลผล พื้นผิวสุดท้าย (รหัสสินค้า)

MME HOLDER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,741.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การกัดของเครื่องมือแบบหนีบคู่ สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก และการประมวลผล พื้นผิวสุดท้ายซึ่งการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีเสถียรภาพอย่างน่าทึ่งทำได้ด้วย กลไก จับยึดที่เรียบง่าย
[คุณสมบัติ]
· ใช้กลไกแคลมป์คู่แบบเดี่ยว
· ชนิดแคลมป์คู่ รุ่นใหม่
· เม็ดมีด ถูกยึดอย่างแน่นหนา
ความแม่นยำของตำแหน่งปลายใบมีดที่ยอดเยี่ยม
·เม็ดมีด
นอกจากนี้ยังมีชุดเม็ดมีดขนาดเล็ก
·ปรับปรุงการลดความต้านทานการสั่นสะเทือนและ การคายเศษตัด
·การใช้การ กระบวนการเตรียมผิว พิเศษ
· แคลมป์ยึด สกรู พร้อมรูทอกซ์ที่ปลายทั้งสองข้าง
[การใช้งาน]
·ด้ามจับเครื่องจักรสำหรับตัด สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.

รหัสสินค้า
DWLNL2525M06
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
มิติ H2
(มิลลิเมตร)
มิติ F1
(มิลลิเมตร)
รองรับการ เม็ดมีด 1 รองรับการ เม็ดมีด 2 แผ่น ขาพิน หยุด แผ่น สกรู แคลมป์ยึด ประแจ พันช์ ชิ้น แคลมป์ยึด สปริง

฿ 4,461.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 15 วัน มือซ้าย2525150252532WNMG06T3○○LLSWN3T3(LLSWN32)LLP23DC0520TTKY15FLLH3DCK2211DCS2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ W (หกเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / สิ้นสุด พื้นผิว รูปทรงแคลมป์ยึด ดับเบิล แคลมป์ยึด
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ เชิงลบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DWLNL2525M06 ในชุด ใช้ได้กับเม็ดมีด WN แคลมป์ยึดคู่ สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก และการประมวลผล พื้นผิวสุดท้าย

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DWLNL1616H06
DWLNL2020K06
DWLNL2020K08
DWLNL2525M08
DWLNL3225P08
DWLNR1616H06
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
มิติ H2
(มิลลิเมตร)
มิติ F1
(มิลลิเมตร)
รองรับการ เม็ดมีด 1 รองรับการ เม็ดมีด 2 แผ่น ขาพิน หยุด แผ่น สกรู แคลมป์ยึด ประแจ พันช์ ชิ้น แคลมป์ยึด สปริง

฿ 999,999,999.00

1 ชิ้น ขอราคา มือซ้าย1616100251620WNMG06T3○○LLSWN3T3(LLSWN32)LLP23DC0520TTKY15FLLH3DCK2211DCS2

฿ 999,999,999.00

1 ชิ้น ขอราคา มือซ้าย2020125252025WNMG06T3○○LLSWN3T3(LLSWN32)LLP23DC0520TTKY15FLLH3DCK2211DCS2

฿ 3,912.00

1 ชิ้น 15 วัน มือซ้าย2020125312025WNMG / WNMA0804○○LLSWN42LLP14DC0621TTKY20FLLH4DCK2613DCS1

฿ 4,461.00

1 ชิ้น 15 วัน มือซ้าย2525150312532WNMG / WNMA0804○○LLSWN42LLP14DC0621TTKY20FLLH4DCK2613DCS1

฿ 5,424.00

1 ชิ้น 15 วัน มือซ้าย2532170313232WNMG / WNMA0804○○LLSWN42LLP14DC0621TTKY20FLLH4DCK2613DCS1

฿ 3,741.00

1 ชิ้น 15 วัน มือขวา1616100251620WNMG06T3○○LLSWN3T3(LLSWN32)LLP23DC0520TTKY15FLLH3DCK2211DCS2