(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การกัดของเครื่องมือแบบหนีบคู่ สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก และการประมวลผล พื้นผิวสุดท้ายซึ่งการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีเสถียรภาพอย่างน่าทึ่งทำได้ด้วย กลไก จับยึดที่เรียบง่าย
[คุณสมบัติ]
· ใช้กลไกแคลมป์คู่แบบเดี่ยว
· ชนิดแคลมป์คู่ รุ่นใหม่
· เม็ดมีด ถูกยึดอย่างแน่นหนา
ความแม่นยำของตำแหน่งปลายใบมีดที่ยอดเยี่ยม
·เม็ดมีด
นอกจากนี้ยังมีชุดเม็ดมีดขนาดเล็ก
·ปรับปรุงการลดความต้านทานการสั่นสะเทือนและ การคายเศษตัด
·การใช้การ กระบวนการเตรียมผิว พิเศษ
· แคลมป์ยึด สกรู พร้อมรูทอกซ์ที่ปลายทั้งสองข้าง
[การใช้งาน]
·ด้ามจับเครื่องจักรสำหรับตัด สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
รหัสสินค้า |
---|
DWLNL1616H06 |
DWLNL2020K06 |
DWLNL2020K08 |
DWLNL2525M06 |
DWLNL2525M08 |
DWLNL3225P08 |
DWLNR1616H06 |
DWLNR2020K06 |
DWLNR2020K08 |
DWLNR2525M06 |
DWLNR2525M08 |
DWLNR3225P08 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | มิติ H2 (มิลลิเมตร) | มิติ F1 (มิลลิเมตร) | รองรับการ เม็ดมีด 1 | รองรับการ เม็ดมีด 2 | แผ่น | ขาพิน หยุด แผ่น | สกรู แคลมป์ยึด | ประแจ | พันช์ | ชิ้น แคลมป์ยึด | สปริง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือซ้าย | 16 | 16 | 100 | 25 | 16 | 20 | WNMG | 06T3○○ | LLSWN3T3(LLSWN32) | LLP23 | DC0520T | TKY15F | LLH3 | DCK2211 | DCS2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือซ้าย | 20 | 20 | 125 | 25 | 20 | 25 | WNMG | 06T3○○ | LLSWN3T3(LLSWN32) | LLP23 | DC0520T | TKY15F | LLH3 | DCK2211 | DCS2 | ||
฿ 3,912.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือซ้าย | 20 | 20 | 125 | 31 | 20 | 25 | WNMA / WNMG | 0804○○ | LLSWN42 | LLP14 | DC0621T | TKY20F | LLH4 | DCK2613 | DCS1 | ||
฿ 4,461.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 25 | 25 | 32 | WNMG | 06T3○○ | LLSWN3T3(LLSWN32) | LLP23 | DC0520T | TKY15F | LLH3 | DCK2211 | DCS2 | ||
฿ 4,461.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 31 | 25 | 32 | WNMA / WNMG | 0804○○ | LLSWN42 | LLP14 | DC0621T | TKY20F | LLH4 | DCK2613 | DCS1 | ||
฿ 5,424.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือซ้าย | 25 | 32 | 170 | 31 | 32 | 32 | WNMA / WNMG | 0804○○ | LLSWN42 | LLP14 | DC0621T | TKY20F | LLH4 | DCK2613 | DCS1 | ||
฿ 3,741.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 16 | 16 | 100 | 25 | 16 | 20 | WNMG | 06T3○○ | LLSWN3T3(LLSWN32) | LLP23 | DC0520T | TKY15F | LLH3 | DCK2211 | DCS2 | ||
฿ 3,912.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 125 | 25 | 20 | 25 | WNMG | 06T3○○ | LLSWN3T3(LLSWN32) | LLP23 | DC0520T | TKY15F | LLH3 | DCK2211 | DCS2 | ||
฿ 3,912.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 125 | 31 | 20 | 25 | WNMA / WNMG | 0804○○ | LLSWN42 | LLP14 | DC0621T | TKY20F | LLH4 | DCK2613 | DCS1 | ||
฿ 4,461.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 150 | 25 | 25 | 32 | WNMG | 06T3○○ | LLSWN3T3(LLSWN32) | LLP23 | DC0520T | TKY15F | LLH3 | DCK2211 | DCS2 | ||
฿ 4,461.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 150 | 31 | 25 | 32 | WNMA / WNMG | 0804○○ | LLSWN42 | LLP14 | DC0621T | TKY20F | LLH4 | DCK2613 | DCS1 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือขวา | 25 | 32 | 170 | 31 | 32 | 32 | WNMA / WNMG | 0804○○ | LLSWN42 | LLP14 | DC0621T | TKY20F | LLH4 | DCK2613 | DCS1 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ | W (หกเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / สิ้นสุด พื้นผิว | รูปทรงแคลมป์ยึด | ดับเบิล แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง