1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
2MK, ดอกเอ็นมิลล์ รูสลัก, รูกุญแจ 2 ร่อง (D1 +0.02 ถึง 0) (รหัสสินค้า)

2MK, ดอกเอ็นมิลล์ รูสลัก, รูกุญแจ 2 ร่อง (D1 +0.02 ถึง 0)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,137.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิล เฉพาะด้าน สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูสลัก, รูกุญแจ 2-MK มาตรฐาน JIS ใหม่- ประเภท NN ที่ รองรับการใช้งานเพิ่มประเภทความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. บวกลบ

รหัสสินค้า
2MKPD0300
2MKPD0400
2MKPD0500
2MKPD0600
2MKPD0700
2MKPD0800
2MKPD1000
2MKPD1200
2MKPD1500
2MKPD1800
2MKPD2000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,137.00

MME SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 12 วัน 35650

฿ 1,137.00

MME SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 46860

฿ 1,137.00

MME SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 58860

฿ 1,137.00

MME SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 68860

฿ 1,247.00

MME SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 7101065

฿ 1,247.00

MME SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 12 วัน 8101065

฿ 1,443.00

MME SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน 10151275

฿ 1,866.00

MME SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 12 วัน 12181275

฿ 2,087.87

MME SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 15221675

฿ 2,556.52

MME SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 18222080

฿ 3,039.67

MME SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 19 วัน 20222085

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม ประเภท รูปทรง ขลุ่ย แบบเหลี่ยม จำนวนร่อง(แผ่น) 2
ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
มุมบิด (θ) ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน ที่รวมอยู่ มุม บิด(°) 15