(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้งานโดยเฉพาะสำหรับเครื่องที่มีกลไกฟีดแบบ Full-lead โดยสามารถใช้ในการต๊าปรูทะลุแบบความเร็วสูงและความละเอียดสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 688.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | 0.5 | 46 | OH3 | 19 | 4 | 11 | YES | 20710 | ||
฿ 1,089.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 52 | OH3 | 21 | 6 | 13 | YES | 20714 | ||
฿ 769.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 60 | OH3 | 24 | 6 | 16 | YES | 20718 | ||
฿ 806.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 62 | OH3 | 29 | 6 | 19 | YES | 20722 | ||
฿ 1,060.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 70 | OH4 | 37 | 8 | 22 | NO | 20728 | ||
฿ 1,887.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 75 | OH4 | 41 | 8 | 24 | NO | 20734 | ||
฿ 1,887.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 75 | OH4 | 41 | 8 | 24 | NO | 20736 | ||
฿ 2,338.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 82 | OH4 | 48 | 10 | 29 | NO | 20742 | ||
฿ 2,338.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 82 | OH4 | 48 | 10 | 29 | NO | 20745 | ||
฿ 2,338.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 61 วัน | M12 | 1.75 | 82 | OH4 | 48 | 10 | 29 | NO | 20739 | ||
฿ 2,967.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 1.5 | 88 | OH4 | 48 | 12 | 30 | NO | 20751 | ||
฿ 2,967.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 2 | 88 | OH5 | 48 | 12 | 30 | NO | 20749 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 6P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าอบร้อน (35 - 45 HRC) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | จำนวนร่อง | 3 |
ติ่ง | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง