1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ดอกกัดปลายมน 2 ฟัน MG-EBD (รหัสสินค้า)

ดอกกัดปลายมน 2 ฟัน MG-EBD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,215.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้โลหะผสมคาร์ไบด์ที่มีความเหนียวสูง จึงมีอายุการใช้งานยาวนานที่ความเร็วปานกลางถึงต่ำ

รหัสสินค้า
MG-EBD-R0.5X1
MG-EBD-R0.6X1.2
MG-EBD-R0.7X1.4
MG-EBD-R0.8X1.6
MG-EBD-R0.9X1.8
MG-EBD-R0.75X1.5
MG-EBD-R1X2
MG-EBD-R1.5X3
MG-EBD-R1.25X2.5
MG-EBD-R1.75X3.5
MG-EBD-R2X4
MG-EBD-R2.5X5
MG-EBD-R2.25X4.5
MG-EBD-R2.75X5.5
MG-EBD-R3X6
MG-EBD-R3.5X7
MG-EBD-R3.25X6.5
MG-EBD-R3.75X7.5
MG-EBD-R4X8
MG-EBD-R4.5X9
MG-EBD-R4.25X8.5
MG-EBD-R4.75X9.5
MG-EBD-R5X10
MG-EBD-R5.5X11
MG-EBD-R6X12
MG-EBD-R6.5X13
MG-EBD-R7X14
MG-EBD-R7.5X15
MG-EBD-R8X16
MG-EBD-R9X18
MG-EBD-R10X20
MG-EBD-R12.5X25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ

฿ 3,915.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.52.5504184701

฿ 3,215.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.635041.28524012

฿ 3,215.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.73.55041.48524014

฿ 3,215.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.845041.68524016

฿ 3,215.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.94.55041.88524018

฿ 3,215.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.7545041.58524015

฿ 3,423.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 15506284702

฿ 3,423.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.58606384703

฿ 3,620.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.2566062.58524025

฿ 3,620.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.7587063.58524035

฿ 4,439.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 28706484704

฿ 4,814.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.510806584705

฿ 3,908.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.25108064.58524045

฿ 4,197.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.75129065.58524055

฿ 5,115.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 312906684706

฿ 6,071.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3.514906784707

฿ 4,976.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3.25149066.58524065

฿ 5,553.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3.75149067.58524075

฿ 6,764.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4141008884708

฿ 8,668.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4.5181008984709

฿ 6,966.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4.251810088.58524085

฿ 6,966.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4.751810089.58524095

฿ 8,668.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 518100101084710

฿ 11,321.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 5.522100101184711

฿ 11,321.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 622110121284712

฿ 15,359.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6.526110121384713

฿ 15,820.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 726110121484714

฿ 18,473.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 7.530110121584715

฿ 20,665.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 830140161684716

฿ 27,358.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 934140161884718

฿ 34,740.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1038160202084720

฿ 61,392.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 12.550180252584722

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รู วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove ความพร้อมของแรงบิด มีจำหน่าย