(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความยาวใบมีดมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด 1.5 เท่า ขนาดสั้นพิเศษเหมาะสำหรับการตัดเฉือนความเร็วสูงด้วยเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ความเร็วสูง
รหัสสินค้า |
---|
FX-MG-EMSS-3 |
FX-MG-EMSS-3.5 |
FX-MG-EMSS-4 |
FX-MG-EMSS-4.5 |
FX-MG-EMSS-5 |
FX-MG-EMSS-5.5 |
FX-MG-EMSS-6 |
FX-MG-EMSS-8 |
FX-MG-EMSS-10 |
FX-MG-EMSS-12 |
FX-MG-EMSS-14 |
FX-MG-EMSS-15 |
FX-MG-EMSS-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,338.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 4.5 | 6 | 50 | 8408030 | 0 to -0.02 | ||
฿ 3,683.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 5.2 | 6 | 50 | 8408035 | 0 to -0.02 | ||
฿ 3,351.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 6 | 6 | 50 | 8408040 | 0 to -0.02 | ||
฿ 3,913.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 6.8 | 6 | 50 | 8408045 | 0 to -0.02 | ||
฿ 3,582.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 7.5 | 6 | 50 | 8408050 | 0 to -0.02 | ||
฿ 4,274.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 8.2 | 6 | 50 | 8408055 | 0 to -0.02 | ||
฿ 3,881.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 9 | 6 | 50 | 8408060 | 0 to -0.02 | ||
฿ 4,813.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 12 | 8 | 60 | 8408080 | 0 to -0.02 | ||
฿ 6,650.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 10 | 70 | 8408100 | 0 to -0.02 | ||
฿ 7,975.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 18 | 12 | 75 | 8408120 | 0 to -0.02 | ||
฿ 13,627.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 21 | 12 | 85 | 8408140 | 0 to -0.03 | ||
฿ 14,897.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 23 | 16 | 90 | 8408150 | 0 to -0.03 | ||
฿ 17,666.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 24 | 16 | 100 | 8408160 | 0 to -0.03 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | มุมแหลม |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง