1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ไมโครเกรน ULTRA FX เคลือบผิว TiAlN 2 ฟัน ขนาดสั้นหนา_FX-MG-EDSS (รหัสสินค้า)

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ไมโครเกรน ULTRA FX เคลือบผิว TiAlN 2 ฟัน ขนาดสั้นหนา_FX-MG-EDSS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,936.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ความยาวใบมีดมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด 1.5 เท่า ขนาดสั้นพิเศษเหมาะสำหรับการตัดเฉือนความเร็วสูงด้วยเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ความเร็วสูง

รหัสสินค้า
FX-MG-EDSS-3
FX-MG-EDSS-3.5
FX-MG-EDSS-4
FX-MG-EDSS-4.5
FX-MG-EDSS-5
FX-MG-EDSS-5.5
FX-MG-EDSS-10
FX-MG-EDSS-12
FX-MG-EDSS-14
FX-MG-EDSS-15
FX-MG-EDSS-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
(มิลลิเมตร)

฿ 2,936.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 34.565084076300 to -0.02

฿ 2,936.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3.55.265084076350 to -0.02

฿ 2,936.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4665084076400 to -0.02

฿ 3,490.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4.56.865084076450 to -0.02

฿ 3,175.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 57.565084076500 to -0.02

฿ 3,743.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5.58.265084076550 to -0.02

฿ 5,275.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1015107084077000 to -0.02

฿ 7,066.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1218127584077200 to -0.02

฿ 12,474.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1421128584077400 to -0.03

฿ 13,627.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1523169084077500 to -0.03

฿ 13,858.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 16241610084077600 to -0.03

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว TiAlN การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม มุมแหลม
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)