1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีดสำหรับหัวกัด TXP/EXP สำหรับการตัดเฉือนอัตราป้อนสูงพิเศษประเภท WPMT/WPMW05/06/08/09【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

เม็ดมีดสำหรับหัวกัด TXP/EXP สำหรับการตัดเฉือนอัตราป้อนสูงพิเศษประเภท WPMT/WPMW05/06/08/09
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 304.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และ วัสดุ ความแข็ง สูง

รหัสสินค้า
WPMT05H315ZPR-DML-AH730
WPMT05H315ZPR-MH-AH120
WPMT05H315ZPR-MH-AH140
WPMT05H315ZPR-ML-AH120
WPMT05H315ZPR-ML-AH140
WPMT05H315ZPR-ML-T3130
WPMT06X415ZPR-DML-AH730
WPMT06X415ZPR-MH-AH120
WPMT06X415ZPR-MH-AH140
WPMT06X415ZPR-ML-AH120
WPMT06X415ZPR-ML-AH130
WPMT06X415ZPR-ML-AH140
WPMT06X415ZPR-ML-T3130
WPMT080615ZPR-DML-AH730
WPMT080615ZPR-ML-AH120
WPMT080615ZPR-ML-AH130
WPMT080615ZPR-ML-AH140
WPMT080615ZPR-ML-T3130
WPMT080615ZSR-AH120
WPMT080615ZSR-AH130
WPMT080615ZSR-AH140
WPMT080615ZSR-MH-AH120
WPMT080615ZSR-MH-AH140
WPMT080615ZSR-T3130
WPMT090725ZPR-DML-AH730
WPMT090725ZPR-ML-AH120
WPMT090725ZPR-ML-AH130
WPMT090725ZPR-ML-AH140
WPMT090725ZPR-ML-T3130
WPMT090725ZSR-AH120
WPMT090725ZSR-AH140
WPMT090725ZSR-MH-AH120
WPMT090725ZSR-MH-AH130
WPMT090725ZSR-MH-AH140
WPMT090725ZSR-T3130
WPMW05H315ZPR-AH120
WPMW05H315ZPR-AH140
WPMW05H315ZPR-T3130
WPMW06X415ZPR-AH120
WPMW06X415ZPR-AH140
WPMW06X415ZPR-T3130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน ประเภท วัสดุ ขนาด A
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
มิติ T
(มิลลิเมตร)
มิติ rε
(มิลลิเมตร)

฿ 304.39

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 19 วัน วัสดุ ความแข็ง สูงAH73057.943.51.5

฿ 304.39

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / เหล็กหล่อAH12057.943.51.5

฿ 304.39

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน สเตนเลสทางหลวงเอเชียสาย 14057.943.51.5

฿ 304.39

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / เหล็กหล่อAH12057.943.51.5

฿ 304.39

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน สเตนเลสทางหลวงเอเชียสาย 14057.943.51.5

฿ 304.39

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 19 วัน เหล็กกล้าT313057.943.51.5

฿ 357.60

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 19 วัน วัสดุ ความแข็ง สูงAH73069.5254.21.5

฿ 357.60

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / เหล็กหล่อAH12069.5254.21.5

฿ 357.60

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน สเตนเลสทางหลวงเอเชียสาย 14069.5254.21.5

฿ 357.60

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / เหล็กหล่อAH12069.5254.21.5

฿ 357.60

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน สเตนเลสAH13069.5254.21.5

฿ 357.60

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน สเตนเลสทางหลวงเอเชียสาย 14069.5254.21.5

฿ 357.60

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 19 วัน เหล็กกล้าT313069.525421.5

฿ 493.66

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 19 วัน วัสดุ ความแข็ง สูงAH730812.876.351.5

฿ 493.66

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / เหล็กหล่อAH120812.876.351.5

฿ 493.66

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน สเตนเลสAH130812.876.351.5

฿ 493.66

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน สเตนเลสทางหลวงเอเชียสาย 140812.876.351.5

฿ 493.66

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 19 วัน เหล็กกล้าT3130812.876.351.5

฿ 493.66

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / เหล็กหล่อAH120812.876.351.5

฿ 493.66

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน สเตนเลสAH130812.876.351.5

฿ 493.66

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน สเตนเลสทางหลวงเอเชียสาย 140812.876.351.5

฿ 493.66

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / เหล็กหล่อAH120812.876.351.5

฿ 493.66

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน สเตนเลสทางหลวงเอเชียสาย 140812.876.351.5

฿ 493.66

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 19 วัน เหล็กกล้าT3130812.876.351.5

฿ 563.80

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 19 วัน วัสดุ ความแข็ง สูงAH73091572.5

฿ 563.80

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / เหล็กหล่อAH12091572.5

฿ 563.80

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน สเตนเลสAH13091572.5

฿ 563.80

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน สเตนเลสทางหลวงเอเชียสาย 14091572.5

฿ 6,728.00

TGY MILLING INSERTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

16 วัน เหล็กกล้าT313091572.5

฿ 563.80

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / เหล็กหล่อAH12091572.5

฿ 563.80

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน สเตนเลสทางหลวงเอเชียสาย 14091572.5

฿ 563.80

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / เหล็กหล่อAH12091572.5

฿ 563.80

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน สเตนเลสAH13091572.5

฿ 563.80

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน สเตนเลสทางหลวงเอเชียสาย 14091572.5

฿ 563.80

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 19 วัน เหล็กกล้าT313091572.5

฿ 304.39

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / เหล็กหล่อAH12057.943.51.5

฿ 304.39

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน สเตนเลสทางหลวงเอเชียสาย 14057.943.51.5

฿ 304.39

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 19 วัน เหล็กกล้าT313057.943.51.5

฿ 327.50

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / เหล็กหล่อAH12069.5254.21.5

฿ 357.60

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน สเตนเลสทางหลวงเอเชียสาย 14069.5254.21.5

฿ 357.60

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 19 วัน เหล็กกล้าT313069.5254.21.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) W (หกเหลี่ยม) มุมหลบ P (11 °) จำนวนมุมที่ใช้ได้ 3
การ จำแนกประเภท เกรด การเคลือบผิว งานละเอียด M honing มี
จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) 10