1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TAC TGE4400I / EGE4400 (ผลิตภัณฑ์) เม็ดมีด (รหัสสินค้า)

TAC  TGE4400I / EGE4400 (ผลิตภัณฑ์) เม็ดมีด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 264.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด ชนิดแรงต้านต่ำสำหรับการกัดปาดหน้า (การกัดเบาถึงปานกลาง) และ TGE4400I/EGE4400 ( ผลิตภัณฑ์ เดิม)

รหัสสินค้า
SEEN1203AFTNCR-14-NS740
SEKR42AFSR-MJ-GH330
SEKR42AFSR-MJ-T3130
SEKR1203AFPN-MS-AH140
SEKR1203AFTN-MJ-NS740
SEMR1203AFTN-MJ-NS740
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน การ จำแนกประเภท เกรด ประเภท วัสดุ งานละเอียด หมายเลข รุ่น ISO (เมตริก)

฿ 328.00

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้าเซอร์เม็ตNS740E-

฿ 421.00

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 19 วัน เหล็กกล้าการเคลือบผิวGH330KSEKR1203AFSR-MJ

฿ 421.00

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 19 วัน เหล็กกล้าการเคลือบผิวT3130KSEKR1203AFSR-MJ

฿ 421.00

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน สเตนเลสการเคลือบผิวทางหลวงเอเชียสาย 140K-

฿ 328.00

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้าเซอร์เม็ตNS740K-

฿ 264.00

TGY MILLING INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้าเซอร์เม็ตNS740M-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) S (แบบเหลี่ยม) มุมหลบ E (20 °) จำนวนมุมที่ใช้ได้ 4
honing มี TAC ใช้งานได้ TGE4400I ( ผลิตภัณฑ์ เดิม) EGE4400 ( ผลิตภัณฑ์ เดิม) จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) 10