1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

My-T G ซีรี่ส์สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.CGWS-WL (รหัสสินค้า)

TGY MILLING HOLDERS

My-T G ซีรี่ส์สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.CGWS-WL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,458.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. งานตัดเซาะร่อง ความกว้างของร่อง 3.0-5.0 มม. แบบรวม ไม่มี ออฟเซ็ท

รหัสสินค้า
CGWSL1616-W20-L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของร่อง
(มิลลิเมตร)
ความลึกร่องสูงสุด
(มิลลิเมตร)
มือที่ต้องการ ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ขนาด L1
(มิลลิเมตร)
มิติ f
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ก้าน รองรับการใช้งาน การใช้งาน เม็ดมีด ขนาด h1
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
มิติ ℓ1
(มิลลิเมตร)

฿ 5,458.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 19 วัน 215ถนัดมือซ้าย1612516.237-WGE20 WGE20R / L161616.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ งานตัดเซาะร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. จำนวนมุมที่ใช้โดย ปลาย 2 มุม อุปกรณ์เสริม ขัน สกรู CHHM5-18
ประแจ อุปกรณ์เสริม P-4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CGWSL1616-W20-L ในชุด My-T G ซีรี่ส์สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.CGWS-WL

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CGWSL1616-W30-L
CGWSL2020-W20-L
CGWSL2020-W30-L
CGWSL2020-W40-L
CGWSL2020-W50-L
CGWSL2525-W20-L
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของร่อง
(มิลลิเมตร)
ความลึกร่องสูงสุด
(มิลลิเมตร)
มือที่ต้องการ ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ขนาด L1
(มิลลิเมตร)
มิติ f
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ก้าน รองรับการใช้งาน การใช้งาน เม็ดมีด ขนาด h1
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
มิติ ℓ1
(มิลลิเมตร)

฿ 5,458.00

1 ชิ้น 19 วัน 316.5 ~ 17.5ถนัดมือซ้าย1612516.437-WGE30 WGE30R / L WGT30WGR30161620.5

฿ 6,486.00

1 ชิ้น 40 วัน 215ถนัดมือซ้าย2015020.237-WGE20 WGE20R / L202016.5

฿ 6,486.00

1 ชิ้น 40 วัน 316.5 ~ 17.5ถนัดมือซ้าย2015020.437-WGE30 WGE30R / L WGT30WGR30202020.5

฿ 6,486.00

1 ชิ้น 19 วัน 421 ~ 21.5ถนัดมือซ้าย2015020.442-WGE40 WGE40R / L WGT40WGR40202025.5

฿ 6,486.00

1 ชิ้น 40 วัน 521ถนัดมือซ้าย2015020.442GE30 GE30R / L GT30 GR30 GE30-ALWGE50 WGE50R / L WGT50WGR50202025.5

฿ 7,438.00

1 ชิ้น 40 วัน 315ถนัดมือซ้าย2515025.237-WGE20 WGE20R / L252516.5