(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. งานตัดเซาะร่อง ความกว้างของร่อง 3.0-5.0 มม. แบบรวม ไม่มี ออฟเซ็ท
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | ความลึกร่องสูงสุด (มิลลิเมตร) | มือที่ต้องการ | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ก้าน รองรับการใช้งาน | การใช้งาน เม็ดมีด | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | มิติ ℓ1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,458.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2 | 15 | ถนัดมือซ้าย | 16 | 125 | 16.2 | 37 | - | WGE20 WGE20R / L | 16 | 16 | 16.5 | ||
฿ 5,458.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 | 16.5 ~ 17.5 | ถนัดมือซ้าย | 16 | 125 | 16.4 | 37 | - | WGE30 WGE30R / L WGT30WGR30 | 16 | 16 | 20.5 | ||
฿ 6,486.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2 | 15 | ถนัดมือซ้าย | 20 | 150 | 20.2 | 37 | - | WGE20 WGE20R / L | 20 | 20 | 16.5 | ||
฿ 6,486.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 16.5 ~ 17.5 | ถนัดมือซ้าย | 20 | 150 | 20.4 | 37 | - | WGE30 WGE30R / L WGT30WGR30 | 20 | 20 | 20.5 | ||
฿ 6,486.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | 21 ~ 21.5 | ถนัดมือซ้าย | 20 | 150 | 20.4 | 42 | - | WGE40 WGE40R / L WGT40WGR40 | 20 | 20 | 25.5 | ||
฿ 6,486.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 21 | ถนัดมือซ้าย | 20 | 150 | 20.4 | 42 | GE30 GE30R / L GT30 GR30 GE30-AL | WGE50 WGE50R / L WGT50WGR50 | 20 | 20 | 25.5 | ||
฿ 7,438.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 15 | ถนัดมือซ้าย | 25 | 150 | 25.2 | 37 | - | WGE20 WGE20R / L | 25 | 25 | 16.5 | ||
฿ 7,438.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 16.5 ~ 17.5 | ถนัดมือซ้าย | 25 | 150 | 25.4 | 37 | - | WGE30 WGE30R / L WGT30WGR30 | 25 | 25 | 20.5 | ||
฿ 7,438.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | 21 ~ 21.5 | ถนัดมือซ้าย | 25 | 150 | 25.4 | 42 | - | WGE40 WGE40R / L WGT40WGR40 | 25 | 25 | 25.5 | ||
฿ 7,438.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 21 | ถนัดมือซ้าย | 25 | 150 | 25.4 | 42 | - | WGE50 WGE50R / L WGT50WGR50 | 25 | 25 | 25.5 | ||
฿ 5,458.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2 | 15 | มือขวา | 16 | 125 | 16.2 | 37 | - | WGE20 WGE20R / L | 16 | 16 | 16.5 | ||
฿ 5,458.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 16.5 ~ 17.5 | มือขวา | 16 | 125 | 16.4 | 37 | - | WGE30 WGE30R / L WGT30WGR30 | 16 | 16 | 20.5 | ||
฿ 6,486.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2 | 15 | มือขวา | 20 | 150 | 20.2 | 37 | - | WGE20 WGE20R / L | 20 | 20 | 16.5 | ||
฿ 6,486.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 16.5 ~ 17.5 | มือขวา | 20 | 150 | 20.4 | 37 | - | WGE30 WGE30R / L WGT30WGR30 | 20 | 20 | 20.5 | ||
฿ 6,486.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4 | 21 ~ 21.5 | มือขวา | 20 | 150 | 20.4 | 42 | - | WGE40 WGE40R / L WGT40WGR40 | 20 | 20 | 25.5 | ||
฿ 6,486.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 21 | มือขวา | 20 | 150 | 20.4 | 42 | - | WGE50 WGE50R / L WGT50WGR50 | 20 | 20 | 25.5 | ||
฿ 7,438.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 15 | มือขวา | 25 | 150 | 25.2 | 37 | - | WGE20 WGE20R / L | 25 | 25 | 16.5 | ||
฿ 7,438.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 | 16.5 ~ 17.5 | มือขวา | 25 | 150 | 25.4 | 37 | - | WGE30 WGE30R / L WGT30WGR30 | 25 | 25 | 20.5 | ||
฿ 7,438.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4 | 21 ~ 21.5 | มือขวา | 25 | 150 | 25.4 | 42 | - | WGE40 WGE40R / L WGT40WGR40 | 25 | 25 | 25.5 | ||
฿ 7,438.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 5 | 21 | มือขวา | 25 | 150 | 25.4 | 42 | - | WGE50 WGE50R / L WGT50WGR50 | 25 | 25 | 25.5 |
กำลังโหลด …
ใช้ | งานตัดเซาะร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | จำนวนมุมที่ใช้โดย ปลาย | 2 มุม | อุปกรณ์เสริม ขัน สกรู | CHHM5-18 |
---|---|---|---|---|---|
ประแจ อุปกรณ์เสริม | P-4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง