1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องตัดมุม TACECP4400R (รหัสสินค้า)

เครื่องตัดมุม TACECP4400R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,769.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการลบมุมของ เหล็กกล้า และ เหล็กหล่อ

รหัสสินค้า
ECP440AR
ECP4423R
ECP4436R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D
(φ)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
มิติ φD1
(มิลลิเมตร)

฿ 7,769.00

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 40 วัน 10127.5

฿ 10,479.00

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 40 วัน 23240.3

฿ 13,848.00

TGY MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 19 วัน 36353.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร การทําแชมเฟอร์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ วิธีการติดตั้ง แบบมือจับ
ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) 130 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) 32 วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต
ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) 3 ขัน สกรู แน่น CSTA-4 มิติ LS(มิลลิเมตร) 80
ไขควง T-15D