(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับขจัดคราบสกปรกและ ฟิล์ม ออกไซด์จากพื้นผิวเรียบ
·แสดงแรง การขัดเงา ที่เหมาะสมในขณะที่ไม่ เจียร มากเกินไปเหมือนหิน งานลับคม/งานเจียรไน
ชนิด | แผ่นดิสก์ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / ทองเหลือง / ปืน / อะลูมิเนียม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 16(15) | ความหนา(มิลลิเมตร) | 13 | ขนาดอนุภาค(#) | 120 |
เม็ดสารขัดถู | เม็ดสารขัดถู ซิลิคอน คาร์ไบด์ | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 5 | สี | สีดำ |
เกรด | XCS ( หยาบ พิเศษ) | การขัดเงา นับเทียบเท่า(#) | 120 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 12000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CNS-CUP ในชุด แผ่นฟอยล์ ScotchBrite TM CNS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง