1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

GS MILL รัศมีการกัดหยาบGSRE-R (รหัสสินค้า)

GS MILL รัศมีการกัดหยาบGSRE-R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,907.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกัดหยาบที่มีประสิทธิภาพสูงระหว่างการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูปร่างและการปัดมุมของ วัสดุ จาก เหล็กกล้า เป็น สเตนเลส

รหัสสินค้า
GSRE4060SF-R05
GSRE4060SF-R10
GSRE4080SF-R05
GSRE4080SF-R10
GSRE4100SF-R10
GSRE4100SF-R15
GSRE4100SF-R20
GSRE4120SF-R10
GSRE4120SF-R15
GSRE4120SF-R20
GSRE4160SF-R20
GSRE4160SF-R25
GSRE4160SF-R30
GSRE4160SF-R40
GSRE4200SF-R25
GSRE4200SF-R30
GSRE4200SF-R40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
รัศมีมุม R
(มิลลิเมตร)
O.D. Dc
(มิลลิเมตร)

฿ 3,907.13

NCH END MILL 1 ชิ้น 8 วัน 60.5135060.56

฿ 3,907.13

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 611350616

฿ 4,557.88

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 80.5196080.58

฿ 4,557.88

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 811960818

฿ 5,174.21

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 101227010110

฿ 5,174.21

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 101.52270101.510

฿ 5,174.21

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 102227010210

฿ 5,971.22

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 121267512112

฿ 5,971.22

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 121.52675121.512

฿ 5,971.22

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 122267512212

฿ 9,729.22

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 162329016216

฿ 9,729.22

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 162.53290162.516

฿ 9,729.22

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 163329016316

฿ 9,729.22

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 164329016416

฿ 14,465.53

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 202.538100202.520

฿ 14,465.53

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2033810020320

฿ 14,465.53

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2043810020420

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง จำนวนร่อง(แผ่น) 4 ชนิด รัศมี
การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง การเคลือบผิว TiAlN มุมบิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)