(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา ต่อเอนกประสงค์สำหรับรับแรงกระแทก NJ60

ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา ต่อเอนกประสงค์สำหรับรับแรงกระแทก NJ60

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 379.70 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
NJ60
RK-NJ60
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด รูปทรงช่องเสียบ ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน JAN Code รหัสของทรัสโก้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)
(มิลลิเมตร)

฿ 2,138.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน วัตถุ เดียว ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา ประเภท ข้อต่อ 19 มม 108 - - 356-9187 44

฿ 379.70

REPAIR KIT 1 ชิ้น 7 วัน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ เดียว - - - NJ60 4953488407563 - -

สเปค พื้นฐาน

  • การใช้งาน
    สำหรับผลกระทบ
  • ขนาดแกน (มม.)
    19
  • มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (นิ้ว)
    3/4

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา กระแทกที่ช่วยให้ทำงานในแนวทแยงเป็น มุม ได้
[คุณสมบัติ]
·เชื่อมต่อระหว่าง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ กระแทกและ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
·รูปทรงลูกบอลและการหมุนราบรื่นมาก
·เนื่องจาก มุม เอียงประมาณ 30 °จึงสามารถทำงานในสถานที่ที่มีข้อจำกัดความสูงและสิ่งกีดขวางได้
·ชุดประแจผลกระทบไดรฟ์ 19.0 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน

รหัสรุ่น
NJ60
RK-NJ60
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด รูปทรงช่องเสียบ ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน JAN Code รหัสของทรัสโก้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)
(มิลลิเมตร)

฿ 2,138.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน วัตถุ เดียว ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา ประเภท ข้อต่อ 19 มม 108 - - 356-9187 44

฿ 379.70

REPAIR KIT 1 ชิ้น 7 วัน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ เดียว - - - NJ60 4953488407563 - -

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มันเป็น ข้อต่อ ลูกสำหรับ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เช่น ประแจปอนด์
● ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยการวาง แหวน O ลงในร่องชั่วคราวเมื่อถอดออก

สเปค

● อินพุตไดรฟ์ (มม.): 19.0
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 108.0
● SPQ (ชิ้น): 2

อุปกรณ์เสริม

● ขาพิน น โอริง