1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นทรายขัดแบบ Restore 100 × 16 มม. (รหัสสินค้า)

YNS POLISHING TOOL

แผ่นทรายขัดแบบ Restore 100 × 16 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 412.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผ่นขัดที่มีเส้นใยพันเกลียวอย่างซับซ้อนเพื่อให้ได้คุณสมบัติซับแรงกระแทกที่ยอดเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· สำหรับขจัดสนิมและสี
[การใช้งาน]
· ขัดเงาและช่วยลบเลือนรอยขีดข่วน
· สำหรับการกำจัดรอยเชื่อมเฉพาะจุดและการลบคม

รหัสสินค้า
RSD-04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 412.00

YNS POLISHING TOOL 10 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ทองเหลือง / ปืน / อะลูมิเนียม / วัสดุ หิน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 15 เม็ดขัด ไม่สามารถใช้ได้ พื้นผิว หยาบ
ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 10 จำนวนการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ -1) 13000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RSD-04 ในชุด แผ่นทรายขัดแบบ Restore 100 × 16 มม.