1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ออดแม่เหล็กไฟฟ้า ซีรีส์ SD (รหัสสินค้า)

ออดแม่เหล็กไฟฟ้า ซีรีส์ SD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 66.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ออดแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านี้ให้ระดับ ความดัน เสียงที่เพียงพอพร้อม เอาต์พุต ในย่านความถี่ที่ค่อนข้างกว้าง จึงสามารถนำไปใช้ประกอบดนตรีได้
· โครงสร้าง เทอร์มินอล แบบ ขาพิน ช่วยให้สามารถติดตั้งเข้ากับ แผ่นวงจร พิมพ์ได้โดยตรง
[การใช้งาน]
ECR, POS, โทรสาร, เครื่องพิมพ์, คีย์บอร์ด, เกมอิเล็กทรอนิกส์, ของเล่น

รหัสสินค้า
SD1614TT-A1
SD161201
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูง
(mm)
ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล
(mm)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า eo-p
(V)
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน eo-p
(V)
io-p สูงสุด กระแสไฟฟ้า
(mA)
ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรง
(Ω)

฿ 66.43

ACOUSTIC VIBRATION PARTS 1 ชิ้น 8 วัน 145126 ถึง 15100120

฿ 133.34

BUZZER 1 ชิ้น 8 วัน --31 ถึง 56050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบกลม ขนาดภายนอก(mm) ø 16 ไดรฟ์ เครื่องวัดความถี่(Hz) 2048
ความดัน เสียงขั้นต่ำ(dB (A)) 85 เดซิเบล(เอ)/10 ซม การก่อสร้าง เทอร์มินอล หางปลา หัวเสียบ ก้านไม้ขีด ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°C) -10 to 70
ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ(°C) -20 to 80 สภาพการขับขี่ แบบหล่อ พิกัดแรงดันไฟฟ้า สัญญาณสี่เหลี่ยม [อากร 50%]