1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

RS PRO 85 dB อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ออดภายในอย่างต่อเนื่อง, 28 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 24.4 มม., ขั้นต่ำ 3 V DC, สูงสุด 28 V DC (รหัสสินค้า)

ACOUSTIC VIBRATION PARTS

RS PRO 85 dB อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ออดภายในอย่างต่อเนื่อง, 28 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 24.4 มม., ขั้นต่ำ 3 V DC, สูงสุด 28 V DC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 172.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
แรงดันไฟเลี้ยง ขั้นต่ำ = 3 V dc
แรงดันไฟเลี้ยง สูงสุด = 28 V dc
เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง = 85 เดซิเบล
ประเภทไดรฟ์ = ภายใน
ประเภทเสียง = ต่อเนื่อง
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 28 มม
ความยาว = 33.5 มม
ความสูง = 25.4 มม
ขนาด = 28 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 24.4 มม
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -30°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +85°C
เครื่องวัดความถี่ สูงสุด = 3 กิโลเฮิรตซ์
เครื่องวัดความถี่ ต่ำสุด = 2000 Hz

รหัสสินค้า
622-1578 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 172.61

฿ 121.85

ACOUSTIC VIBRATION PARTS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 622-1578 ในชุด RS PRO 85 dB อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ออดภายในอย่างต่อเนื่อง, 28 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 24.4 มม., ขั้นต่ำ 3 V DC, สูงสุด 28 V DC