1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อ สายดิน สายยาง ท่อหด (1 ม.)【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

ท่อ สายดิน สายยาง ท่อหด (1 ม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 494.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ท่อหด ที่มีสี สายดิน โทน มาตรฐาน (แถบสีเหลือง/เขียว) ในยุโรป
[คุณสมบัติ]
· ทนต่อการเสียดสีเพราะอัดรีดร่วมแทนการทาสีด้วยสี สายดิน โทน 2 สี
· เนื่องจาก สายไฟ สามารถแปรรูปเป็น สายดิน ด์ได้ อุปกรณ์ควบคุม สินค้าคงคลังของ เหล็กลวด จึงทำได้ง่ายขึ้นและลดต้นทุนได้
· ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน UL224
· ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่างๆ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร และรถยนต์

รหัสสินค้า
SZF2YG-3.0
SZF2YG-4.0
SZF2YG-5.0
SZF2YG-6.0
SZF2YG-8.0
SZF2YG-10.0
SZF2YG-12.0
SZF2YG-16.0
SZF2YG-20.0
SZF2YG-30.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว)
(มิลลิเมตร)
ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (หลังจากหดตัว)
(มิลลิเมตร)

฿ 494.56

TUBE HEAT SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน --1.5

฿ 671.36

TUBE HEAT SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน --2

฿ 719.29

TUBE HEAT SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน --2.5

฿ 853.49

TUBE HEAT SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน --3

฿ 939.76

TUBE HEAT SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน --4

฿ 1,015.38

TUBE HEAT SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน --5

฿ 1,132.54

TUBE HEAT SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน --6

฿ 1,391.72

TUBE HEAT SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 161.698

฿ 1,735.38

TUBE HEAT SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 20-10

฿ 2,429.82

TUBE HEAT SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 30-15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว สายยาง(มิลลิเมตร) 1000 ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน อื่น ๆ สี สีเหลือง
อัตราการหดตัว 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 ความหน่วงไฟ มี วัสดุ โพลีโอเรฟิน
กาว NA มาตรฐาน ตัวแทน UL คุณสมบัติอื่น ๆ แถบเหลือง/เขียว