1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ซีเล็คเตอร์สวิตช์Harmony XB5 ⌀22 (รหัสสินค้า)

KEY SELECTOR SWITCH

ซีเล็คเตอร์สวิตช์Harmony XB5 ⌀22
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 460.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์กุญแจ ตัวเลือกข้อมูล 458 A, ⌀22 พัก 2 ตำแหน่ง 2NO

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ทนการสั่นสะเทือนทนต่อแรงกระแทกความทนทานทางไฟฟ้าความทนทานเชิงกลความกว้างความสูงความลึกน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMAมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์แรงบิดขันแน่นปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำ[Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน[Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิดการป้องกันระดับ IKเส้นผ่านศูนย์กลางในการติดตั้งชนิดและการจัดเรียงหน้าสัมผัสการเชื่อมต่อ - ขั้ววัสดุกรอบคำอธิบายเทอร์มินอล ISO n°1การป้องกันการลัดวงจร[Uimp]
พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้
การทำงานของหน้าสัมผัสเปิดบวกกระบวนการชุบผิวป้องกันClass การป้องกันไฟฟ้าช็อตประเภทของตัวทำงานรูปทรงหัวของยูนิตส่งสัญญาณโปรไฟล์ตัวทำงานวัสดุของหน้าสัมผัสการแสดงอุปกรณ์ข้อมูลตำแหน่งของตัวทำงานความทนต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงการใช้งานหน้าสัมผัสรูปทรงของหัวสกรู[Ie] พิกัดกระแสใช้งานความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้าค่าแรงบิดชนิดล็อคกุญแจตำแหน่งการดึงกุญแจ
XB5AG25Harmony XB5ซีเล็คเตอร์สวิตช์XB55 gn (f= 2 ถึง 500 Hz)
ตามมาตรฐาน
IEC 60068-2-6
30 gn (ระยะเวลา = 18 ms)
สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27

50 gn (ระยะเวลา = 11 ms)
สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V,
อัตราการทำงาน <3600 cyc/h,
โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V,
อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V,
อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V,
อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V,
อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 รอบ30 mm42 mm96 mm0.831 กก.IP69
IP69K
IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
IP67
NEMA 13
NEMA 4X
EN/IEC
60947-5-4
EN/IEC
60947-5-1
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C8201-1
-40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °CCSA
UL
BV
RINA
LROS (Lloyds Register of Shipping)
DNV
GL
0.8 ถึง 1.2 N.m
ตามมาตรฐาน EN 60947-1
1600 V
(ระดับมลพิษ 3)
ตามมาตรฐาน
EN 60947-1
10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1IK06 ตามมาตรฐาน IEC 5010222 mm2 NOเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2
มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน
EN/IEC 60947-1

เทอร์มินอลแบบขันสกรู, >= 1 x 0.22 มม.2
ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน
EN/IEC 60947-1
พลาสติก(13-14) NO10 A
ฟิวส์หลอด ชนิด gG
ตามมาตรฐาน
EN/IEC 60947-5-1
6 kV EN 60947-1ตัดช้าไม่มีTHClass II ตามมาตรฐาน IEC 60536ค้างตำแหน่งแบบกลมสวิตช์กุญแจโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)สินค้าสำเร็จรูป3 ตำแหน่ง +/- 45°7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.หน้าสัมผัสมาตรฐานหัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1
หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1
หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม.
หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม.
3 A ที่ 240 V, AC-15, A600
ตามมาตรฐาน
EN/IEC 60947-5-1

6 A ที่ 120 V, AC-15, A600
ตามมาตรฐาน
EN/IEC 60947-5-1

0.1 A ที่ 600 V,
DC-13, Q600
ตามมาตรฐาน
EN/IEC 60947-5-1

0.27 A ที่ 250 V,
DC-13, Q600
ตามมาตรฐาน
EN/IEC 60947-5-1

0.55 A ที่ 125 V,
DC-13, Q600
ตามมาตรฐาน
EN/IEC 60947-5-1

1.2 A ที่ 600 V,
AC-15, A600
ตามมาตรฐาน
EN/IEC 60947-5-1
Λ  < 10exp(-6) ที่ 5 V, 1 mA
ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน
EN/IEC 60947-5-4

Λ  < 10exp(-8) ที่ 17 V, 5 mA
ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน
EN/IEC 60947-5-4
0.14 N.m NO
เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า
Ronis 455ตำแหน่งกลาง
รหัสสินค้า
XB5AG25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 460.19

KEY SELECTOR SWITCH 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวเลือกข้อมูล รูปทรง แบบกลม รูติดตั้ง φ22
Series Harmony XB5 ความกว้าง 30 mm ความลึก 96 mm
การกำหนดค่าหน้าสัมผัส 2NO

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XB5AG25 ในชุด ซีเล็คเตอร์สวิตช์Harmony XB5 ⌀22