1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวคอนเนคเตอร์ยางกันน้ำ (รหัสสินค้า)

ตัวคอนเนคเตอร์ยางกันน้ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 365.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • <mrk mtype="seg" mid="186">รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นรูปภาพตัวแทนเท่านั้น</mrk><mrk mtype="seg" mid="187">โปรดดูรายละเอียด รูปทรง ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต</ mrk>

รายละเอียดสินค้า

ตัวคอนเนคเตอร์ยางกันน้ำของเต้ารับ/หัวปลั๊ก AC Panasonic (ตัวเลือกเสริม/อื่นๆ)

รหัสสินค้า
WA3219K
WA3319
WA3419
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจัดอันดับ จำนวนตำแหน่ง

฿ 365.00

CONCENT 1 ชิ้น ขอราคา 15A/125V2P

฿ 663.00

CONCENT 1 ชิ้น ขอราคา 15A/250V3P

฿ 685.00

CONCENT 1 ชิ้น ขอราคา 15A/250Vสายดิน 3P

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเต้ารับ AC/ทางเข้า (พิกัด) สี สีดำ