1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CE05 ซีรีส์ กันน้ำ แบบตรง ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล (R1) (รหัสสินค้า)

CE05 ซีรีส์ กันน้ำ แบบตรง ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล (R1)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 375.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล สำหรับขั้วต่อซีรีส์ CE05
[คุณสมบัติ]
· ฝา ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล กันน้ำ CE05 ใช้ยึดสายเคเบิลเมื่อไม่ใช้ท่อร้อยสาย
[การช้งาน]
· ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล ติดอยู่ที่ด้านหลังของ คอนเนคเตอร์ และที่ แคลมป์รัดสายไฟ กันน้ำ ติดอยู่ที่ด้านหลังของ ฝาปิดกันน้ำ แบ็กเชล

รหัสสินค้า
CE05-18BS-S-D(R1)
CE05-22BS-S-D(R1)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดของเปลือกหอย

฿ 375.52

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 18

฿ 524.83

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 22

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ เครื่องดูดควัน วัสดุ อลูมิเนียมอัลลอยด์ ข้อมูลจำเพาะ กันน้ำตรง
สี สีดำ สเปค ตรงแบบกันน้ำ วัสดุ อะลูมิเนียมผสม
สี สีดำ กระบวนการเตรียมผิว การรักษา ไตรวาเลนท์โครเมต