1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ราง ปลั๊กพ่วง ป้องกันฟ้าผ่าพร้อม สวิตช์ แยก T-04-26 / BR series (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • T-BR04-2610BR
  • T-BR02-2410BR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 699.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นราง ปลั๊กพ่วง "แบบสี" ที่มี สวิตช์ แยกเป็นสีน้ำตาลที่เข้ากับสีของพื้นได้
[คุณสมบัติ] · มี องค์ประกอบ ดูดซับ อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ประสิทธิภาพสูง แบบฝัง ตัวที่ปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากไฟกระชากฟ้าผ่า
· เนื่องจากมี แบบฝัง ดูดซับ อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ประสิทธิภาพสูง (วาริสเตอร์) ที่มีแรงดันไฟกระชากสูงสุด 12,500 V จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ AV เนื่องจากฟ้าผ่า
· มี สวิตช์ แยกที่สามารถเปิดและปิด พาวเวอร์ซัพพลาย ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็นรายบุคคลและประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย สแตนด์บาย
· มี สวิตช์ จัดแนวทแยงซึ่งไม่ถูกรบกวนแม้ หม้อแปลงกระแสสลับ หรือปลั๊กขนาดใหญ่
· เรซิ่น UF ซึ่ง ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยม ใช้สำหรับ เต้ารับ จึงไม่ละลายง่ายแม้ในกรณีที่เกิดความร้อนขึ้นได้ยาก และมีประสิทธิภาพในการป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ไหม้จากไฟฟ้า
· เต้ารับ หนึ่งตัวถูกแยกออกจากกันเพื่อไม่ให้รบกวน เต้ารับ ที่อยู่ติดกันแม้ว่าจะต่อ หม้อแปลงกระแสสลับ อยู่ก็ตาม
· มี ฝาครอบ หุ้มฉนวนติดอยู่ที่ ฐานรอง/แผ่นรอง ของ ใบมีดลบคม ซึ่งช่วยป้องกันไฟไหม้เนื่องจากการอาร์คที่ไม่ต้องการ
· สายพาวเวอร์ ใช้การ การเคลือบผิว สองชั้นที่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน สมาคมอุตสาหกรรม ระบบ อุปกรณ์สายไฟ ไฟฟ้าของญี่ปุ่น (JWDS0010) ดังนั้นจึงมีประสิทธิภาพในการป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตและไฟไหม้เนื่องจาก ขดลวด ขาดหรือฉีกขาดของ การเคลือบผิว
· ใช้ปลั๊กหมุนได้ 180° ที่ต่อ ขดลวด ได้ง่ายแม้ในพื้นที่แคบ

รหัสสินค้า
T-BR02-2420BR
T-BR04-2620BR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก ขนาด JAN Code

฿ 699.74

PC ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 4240 × 50 × 32 mm4953103261679

฿ 799.52

PC ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 6310 × 50 × 32 mm4953103261693

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-2 สวิง plug รูปทรงช่องเสียบ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-2 สวิตช์ แบบหล่อ แต่ละ พอร์ตเชื่อมต่อ
มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) แบบตรง ฟังก์ชั่น ทนความร้อน / การป้องกันการติดตาม / อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า อุปกรณ์แหล่งจ่าย อนุญาต(W) 1500
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE) ปลั๊กพร้อม ฝาครอบ ฉนวนกันความร้อน มีจำหน่าย ครอบคลุมคู่ มีจำหน่าย