1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พัดลม DC 06025MA (รหัสสินค้า)

HEAT MEASURES FAN

พัดลม DC 06025MA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 848.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ พัดลมระบายความร้อน ใบพัดที่ขับเคลื่อนด้วย มอเตอร์ กระแสตรงเพื่อปล่อยลมร้อน ช่วยระบายความร้อนภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เครื่องจักรในสำนักงาน ฯลฯ
ใช้ ตลับลูกปืนเม็ดกลม หรือตลับ ตลับลูกปืน ปลอกที่ผลิตโดยมินีแบมิตซูมิ

รหัสสินค้า
06025MA-24R-AT-00
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 848.02

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พัดลม DC แรงดันขาเข้า 24 V DC ขนาด 60 × 60
ความหนา 25mm การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC)(m3 / นาที) 1.05 ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า DC)(เดซิเบล) 50
ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC)(พ่อ) 143 พิกัดกระแสไฟฟ้า (50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต)(A) 0.26 อินพุตจัดอันดับ (50 Hz / 60 hz)(W) 6.24
ป้องกัน มอเตอร์ ระบบ ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ สินค้าอัตโนมัติ การป้องกันการ การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน อนุญาต (ปฏิบัติการ)(°C) -10 ถึง +60 วัสดุ ท่อ พลาสติก (สีดำ) UL94V-0
วัสดุ ใบพัด พลาสติก (สีดำ) UL94V-0 ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ ตลับลูกปืนเม็ดกลม ขดลวด สายนำไฟฟ้า UL1007 AWG24 +: สีแดง,—: สีดำ
ปลอก Rib สัญญาณ เอาต์พุต สัญญาณการหมุน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 06025MA-24R-AT-00 ในชุด พัดลม DC 06025MA