1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
AC Fan 09225PB [Previously 3610PS] (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,548.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

An internal cooling motor that externally discharges heat generated inside of computers and OA equipment with air force generated by rotating the fan (blades). High-end type fan motor using ball bearings made by MinebeaMitsumi with a long life sleeve.

รหัสสินค้า
09225PB-A0L-EA-00
09225PB-B0L-EA-00
09225PB-B2L-EA-00
09225PB-B3L-EA-00
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันขาเข้า ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(พ่อ)
ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(พ่อ)
แรงดันเริ่มต้น
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต)
(A)

฿ 1,609.42

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 10 วัน 100 V AC33.53843.160.8650.190 / 0.150

฿ 1,548.23

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 5 วัน 200 V AC33.53843.260.81300.100 / 0.080

฿ 1,548.23

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 5 วัน [อื่น ๆ] AC220V343943.260.91650.100 / 0.080

฿ 1,548.23

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 5 วัน [อื่น ๆ] AC230V343943.260.91800.090 / 0.070

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พัดลมระบายความร้อน AC ขนาด 92.5x92.5 ความหนา 25mm
คุณสมบัติ มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) เอาต์พุต เซนเซอร์ NA การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต)(m3 / นาที) 0.8
การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz)(m3 / นาที) 0.98 อินพุตจัดอันดับ (50 Hz / 60 hz)(W) 13.0 / 10.0 โครงสร้าง มอเตอร์ เหนี่ยวนำ ประเภท ขดลวด คุมาโตริ
ป้องกัน มอเตอร์ การป้องกัน อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน อนุญาต (ปฏิบัติการ)(°C) -10 ถึง +70 วัสดุ ท่อ อะลูมิเนียม (แปรงทาสี)
วัสดุ ใบพัด พลาสติก (สีดำ) ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ ตลับลูกปืนเม็ดกลม เทอร์มินอล เทียบเท่า Fast-on # 110
ชีวิตที่คาดหวัง(ชั่วโมง) 100,000 ใบพัด - มาตรฐาน UL94V-0 ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 100 MΩหรือสูงกว่าพร้อม 500 V DC mega
ความต้านทานแรงดันของฉนวน 1800 V AC 3 วินาที