1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ RDS ชนิดรางปีกนก DIN rail (รหัสสินค้า)

SWITCHING POWER SUPPLY

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,369.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

เหมาะสมที่สุดสำหรับสัญญาณรถไฟ / เครื่องจักรสต็อกรีดและเครื่องจักร FA
[คุณสมบัติ]
· พาวเวอร์ซัพพลาย DC/DC ประเภทยูนิตโดยพิจารณาจากการใช้งานทางรถไฟ
·รองรับมาตรฐานการทดสอบการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกทางรถไฟ
· E JIS 3014, 3015 2-B สอดคล้องตามมาตรฐาน: สัญญาณรถไฟ.
·เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC61373 1-B: ตัวเครื่อง รถราง RDS50-110 เท่านั้น
· ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิดระยะไกล (ลอย)
· ฟังก์ชั่น การตรวจจับระยะไกล
· RDS100-24, RDS180-24, RDS50-110 เท่านั้น
·คุณสมบัติ EMI เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน EN55022-A
· ฟังก์ชั่น ป้องกันการป้อนข้อมูล: การเชื่อมต่อย้อนกลับการป้องกันกระแสไฟกระชาก
· ฟังก์ชั่น ป้องกัน เอาต์พุต: แรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ความร้อนสูงเกินไป
·การ การเคลือบผิว พื้น ผิว (หมายเหตุ)

ซีรีส์ RDS: เอาท์พุตเดี่ยว 600-180W

พาวเวอร์ซัพพลายชนิดยูนิต ซีรีส์ RDS

ภาพสินค้าซีรีส์ RDS

 
พาวเวอร์ซัพพลายชนิดยูนิต ซีรีส์ RDS

วิธีการตั้งชื่อรุ่น

คุณสมบัติของซีรีส์ RDS

พาวเวอร์ซัพพลายของยูนิตอินพุต DC 24V
รุ่นต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐาน JIS E3014, 3015 2-B (มาตรฐานการกันสั่นสะเทือนและการกันกระแทกของสัญญาณรถไฟ)
แผ่นวงจรเคลือบ

สเปค

แรงดันขาเข้า24 V
กำลังเอาต์พุต30W60W100W180W
ชื่อรุ่นRDS30-24RDS60-24RDS100-24RDS180-24
แรงดันเอาต์พุตกระแสไฟฟ้าเอาท์พุตชื่อชนิดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุตชื่อชนิดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุตชื่อชนิดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุตชื่อชนิด
5 V6 Aอยู่ระหว่างการพัฒนา12 ARDS60-24-520 ARDS100-24-536 Aอยู่ระหว่างการพัฒนา
12 V5 Aอยู่ระหว่างการพัฒนา5 ARDS60-24-128.3 ARDS100-24-1215 Aอยู่ระหว่างการพัฒนา
15 V4 Aอยู่ระหว่างการพัฒนา4 ARDS60-24-156.6 ARDS100-24-1512 Aอยู่ระหว่างการพัฒนา
24 V1.3 Aอยู่ระหว่างการพัฒนา2.5 ARDS60-24-244.2 ARDS100-24-247.5 Aอยู่ระหว่างการพัฒนา
แรงดันขาเข้า48 V
กำลังเอาต์พุต30W60W
ชื่อรุ่นRDS30-48RDS60-48
แรงดันเอาต์พุตกระแสไฟฟ้าเอาท์พุตชื่อชนิดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุตชื่อชนิด
5 V6 Aอยู่ระหว่างการพัฒนา12 ARDS60-24-5
12 V5 Aอยู่ระหว่างการพัฒนา5 ARDS60-24-12
15 V4 Aอยู่ระหว่างการพัฒนา4 ARDS60-24-15
24 V1.3 Aอยู่ระหว่างการพัฒนา2.5 ARDS60-24-24
 

Drawing แสดงโครงร่าง

พาวเวอร์ซัพพลายชนิดยูนิต ซีรีส์ RDS

Drawing แสดงโครงร่างของ RDS60-24

 
พาวเวอร์ซัพพลายชนิดยูนิต ซีรีส์ RDS

Drawing แสดงโครงร่างของ RDS100-24

รหัสสินค้า
RDS50-110-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 11,369.70

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 9 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภทหน่วย ความจุ(W) 50.4 จำนวนเอาต์พุต เดียว
แรงดันขาเข้า เฉพาะด้าน ให้กับ DC แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) 12 V DC รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต สกรู
มาตรฐาน ตัวแทน CE / CUL / TUV ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 95 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 40
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 130 ช่วง แรงดันขาเข้า (DC)(V) 60-143 รายละเอียดของ รูปทรง เทอร์มินอลบล็อค (รูปทรงเทอร์มินอล)
รายละเอียด แรงดันขาเข้า(V) DC60-160 ช่วง แรงดัน Output DC(V) 10.8-13.2 กระแส Output สูงสุด(A) 4.2
มาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม ปลอดสารตะกั่ว / CMM ภูมิภาคการขาย ทั่วโลก