1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาแนลคอนเนคเตอร์ (รหัสสินค้า)

พาแนลคอนเนคเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 188.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- เชื่อมต่อเซ็นเซอร์จากผู้ผลิตหลายเจ้าเข้ากับตัวป้องกันไฟเบอร์
- หัวคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อกับหัวเซ็นเซอร์
[การใช้งาน]
- ใช้กับส่วนที่ดึงออกมาของเครื่องมือวัด อุปกรณ์เซ็นเซอร์ โรบอท และอุปกรณ์เพื่อความบันเทิง โดยใช้เป็นคอนเนคเตอร์ส่วนปลายท่อป้องกันเซ็นเซอร์

รหัสสินค้า
KPB-5
KPB-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการเปิด
(φมม)
ขนาด สกรู
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายนอก (ฝั่งตรงข้าม)
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง ความยาว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 188.43

HAG KPB 1 ชิ้น 5 วัน 5M2 x 2L: [[(-)]]9KS-5N144571289430315331-6173

฿ 212.00

HAG KPB 1 ชิ้น 5 วัน 6.1M2 × 2.5L: หกเหลี่ยม10KS-6N184571289430322331-6181

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ตัวเชื่อมต่อ วัสดุ ทองเหลือง / กระบวนการเตรียมผิว / ชุบผิวนิกเกิล ขนาด สกรู(มิลลิเมตร) M8x0.75