1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ปลอก หางปลา กันน้ำ (แบบ ฝาครอบ )【11-12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

ปลอก หางปลา กันน้ำ (แบบ ฝาครอบ )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 235.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- ฝาปิดกันน้ำ ปิดน้ำ
ประสิทธิภาพการกัน กันน้ำ ได้ มาตรฐาน ความปลอดภัย IP57 (IEC529)
[ใช้]
- สำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ ภายในอุปกรณ์ที่ต้องการการกันซึมในสถานที่ที่ไม่สามารถใช้ปืนความร้อนหรือ เครื่องมือ ระบายความร้อนอื่น ๆ ได้

คุณสมบัติ

● ฝาปิดกันน้ำ จะ ล็อค น้ำออก
● ประสิทธิภาพการกัน กันน้ำ: สายนิรภัยกัน กันน้ำ IP57 (IEC529)

การใช้

● มันคือการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต้องการประสิทธิภาพการ กันน้ำ ส่วนใหญ่ในการ อุปกรณ์สายไฟ อุปกรณ์ในสถานที่ซึ่งการรักษาความร้อนเช่นปืนความร้อนไม่สามารถทำได้

สเปค

● ความยาวทั้งหมด (มม.): 26.9
● ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS: x
● SPQ (ถุง): 10
● พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 300 V 
● พิกัดกระแสไฟฟ้า: 19 A (1.25 mm2), 27 A (2.0 mm2)
● เครื่องมือ รองรับการใช้งาน: NH-64 ( เครื่องมือ พิเศษสำหรับ nichifu)

วัสดุ

● ฉนวนไฟฟ้า: ไนล่อน
รหัสสินค้า
T-TMNB2WP
T-TMNB125WPSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) ขดลวด สายไฟ แบบเกลียว
(mm2)
ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
ภายใน มิติ
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 235.00

RMNB 1 แพ็ค

11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 16 ถึง 14สีฟ้าใส1.04 ถึง 2.636.12.34989999256499441-9146

฿ 235.00

฿ 162.10

RMNB 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20 ถึง 16สีแดงใส0.50 ถึง 1.255.41.74989999256482441-9138

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน รูปทรง อื่น ๆ ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 26.9
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 300 ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน มาตรฐาน JIS × เครื่องมือ สอดคล้อง NH-64 ( เครื่องมือ พิเศษของนิชิฟุ)