1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องสวิตช์ SBOX Shinden แบบบาง, มี 2 สวิตช์ (รหัสสินค้า)

SWITCH BOX

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,311.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้งานได้ทันทีด้วยสายสวิตช์ Shinden บนกล่องอลูมิเนียมชนิด Low Profile
กล่องสวิตช์อลูมิเนียมนี้กันสนิม ไม่ต้องเคลือบผิว รูปลักษณ์สวยงามและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

[การแบ่งประเภท]
● สวิตช์ปุ่มกดแบบไม่มีไฟ / รูปทรงของส่วนใช้งานของสวิตช์: กลม / สีปุ่ม: สีเขียว/สีแดง

รหัสสินค้า
AIO-M211
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,311.13

SWITCH BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 45 มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) 40.5 มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 110
วัสดุ อะลูมิเนียม ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP4X การติดตั้ง ในร่ม
สวิตช์ ติดตั้ง ผลิตโดย Shinden รูติดตั้ง φ (อ้างอิง)(มิลลิเมตร) 16 จำนวน สวิตช์(ชิ้น) 2
สวิตช์ ประเภท ปุ่มกด ไฟส่องสว่าง / ไม่เรืองแสง ( สวิตช์ สวิตช์กด ) แบบไม่มีไฟ สวิตช์ รูปทรง (ปุ่มกด / ไฟ ไฟบอกสถานะ ) ทรงกลม
สี (ปุ่มกด / ไฟ ไฟบอกสถานะ ) สีเขียว/สีแดง ไฟปุ่ม / ไฟ ไฟบอกสถานะ สีเขียว รุ่น ผู้ผลิต SDP-103C-22GB ปุ่ม / ไฟ ไฟบอกสถานะ สีเขียวชื่อ ผู้ผลิต ปุ่มกดกลม 1a (สีเขียว)
ไฟปุ่ม / ไฟ ไฟบอกสถานะ สีแดง รุ่น ผู้ผลิต SDP-103C-22RB ไฟสีแดง, ปุ่มกด / ไฟ ไฟบอกสถานะ , ชื่อ ผู้ผลิต ปุ่มกดกลม 1a (สีแดง) วงเล็บรองรับ รวม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AIO-M211 ในชุด กล่องสวิตช์ SBOX Shinden แบบบาง, มี 2 สวิตช์