1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเลย์ MOS FET G3VM-62J1 (รหัสสินค้า)

RELAY

รีเลย์ MOS FET G3VM-62J1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 533.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รีเลย์ SOP MOS FET แพ็คเกจ 8 พิน พร้อมการกำหนดค่าหน้าสัมผัสหลายขั้ว เหมาะสำหรับใช้ในวงจรต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· รีเลย์ MOS FET เหมาะสำหรับใช้กับการสลับสัญญาณไมโครและอนาล็อก
· ซีรีส์โหลดไฟฟ้า 60 V มีชนิด 2 ช่องให้เลือก
· โหลดกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง: 400 mA
· มีคุณสมบัติทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างอินพุตและเอาท์พุต 1,500 Vrms
[การใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ OA อุปกรณ์ทดสอบ อุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติ/อาชญากรรม อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย และอื่นๆ

ชนิดกำหนดหน้าสัมผัสหลายขั้ว

รีเลย์ MOS FET G3VM-62J1: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ G3VM-◯J◯

รีเลย์ MOS FET G3VM-62J1: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดโครงร่าง ขั้วต่อติดตั้งกับพื้นผิว

รีเลย์ MOS FET G3VM-62J1: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดแพ็ดติดตั้ง (ค่าแนะนำ)

น้ำหนัก: 0.2 g
*สินค้าจริงมีการทำเครื่องหมายแตกต่างจากรูปที่แสดงอยู่นี้

ค่าพิกัดสูงสุดสัมบูรณ์ (Ta = 25°C)

รายการสัญลักษณ์รุ่น G3VM-62J1หน่วยเงื่อนไข
ด้านอินพุตกระแสตกคร่อม LEDIF50mA
อัตราการลดลงของกระแสตกคร่อม DCΔIF/°C-0.5mA /°CTa ≧ 25°C
แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ LEDVR5V
อุณหภูมิ JunctionTJ125°C
ด้านเอาต์พุตโหลดแรงดันไฟฟ้า (ค่าสูงสุด AC/DC)VOFF60V
โหลดกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (ค่าสูงสุด AC/DC)IO400mA
อัตราการลดลงของกระแสไฟฟ้า OnΔIO/°C-4.0mA /°CTa ≧ 25°C
พัลส์ของกระแสไฟฟ้า OnIOp1,200mAt = 100 ms, Duty = 1/10
อุณหภูมิ JunctionTJ125°C
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอินพุต-เอาท์พุต (หมายเหตุ 1)VI-O1,500VrmsAC เป็นเวลา 1 นาที
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานTa-40 ถึง +85°Cเมื่อไม่มีการควบแน่นหรือไม่มีน้ำแข็ง
อุณหภูมิการเก็บรักษาTstg-55 ถึง +125°C
เงื่อนไขอุณหภูมิบัดกรี260°C10 s

(หมายเหตุ 1): ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอินพุต-เอาท์พุตวัดจากการใช้แรงดันไฟฟ้าระหว่างพินทั้งหมดเป็นกลุ่มที่ด้าน LED และพินทั้งหมดเป็นกลุ่มที่ด้านรับแสง

ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า (Ta = 25°C)

รายการสัญลักษณ์รุ่น G3VM-62J1หน่วยเงื่อนไข
ด้านอินพุตแรงดันตกคร่อม LEDVFค่าต่ำสุด1.0VIF = 10 mA
มาตรฐาน1.15
สูงสุด1.3
กระแสไฟฟ้าย้อนกลับIRสูงสุด10µAVR = 5 V
ความจุระหว่างขั้วต่อCTมาตรฐาน30pFV = 0, f = 1 MHz
กระแสตกคร่อมทริกเกอร์ LEDIFT
(IFC)
(หมายเหตุ 3)
มาตรฐาน1.6mAIO = ค่าพิกัดโหลดกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง
สูงสุด3
กระแสตกคร่อมย้อนกลับ LEDIFC
(IFT)
(หมายเหตุ 3)
ค่าต่ำสุด0.1mAIOFF = 100 µA
ด้านเอาต์พุตเอาท์พุต On Resistane สูงสุดRONมาตรฐาน1
รหัสสินค้า
G3VM-62J1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 533.03

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน SSR การกำหนดค่าหน้าสัมผัส 2a ฟังก์ชั่น กลอนล็อค NA
รูปทรงเทอร์มินอล สำหรับ PCB ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 2.1 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 9.4
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 4.4 การ ติดตั้ง แผ่นวงจร การติดตั้งกับพื้นผิวแผงวงจร โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า (MAX)(V) 60
โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง (MAX) 400 mA จัดอันดับ: LED ไปข้างหน้า กระแสไฟฟ้า 50mA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G3VM-62J1 ในชุด รีเลย์ MOS FET G3VM-62J1

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .