1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องทำความร้อนเฉพาะจุดพร้อมพัดลม (รหัสสินค้า)

เครื่องทำความร้อนเฉพาะจุดพร้อมพัดลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,513.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการการควบแน่นและความชื้นภายในวงจร รวมทั้งการแข็งตัว/อุณหภูมิต่ำ มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการจัดการในฤดูหนาวที่หนาวเย็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ้างอิงที่ "คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ 1" ในแคตตาล็อก

รหัสสินค้า
HMA100F-4
HMA150F-1
HMA150F-4
HMA200F-1
HMA300F-1
HMA300F-4
HMA400F-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด แรงดันขาเข้า ค่า ความร้อน
(W)

฿ 8,513.35

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 23 วัน 80 × 801 เฟส 200 V100

฿ 8,760.59

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 23 วัน 80 × 80เฟสเดียว 100 V150

฿ 8,760.59

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 23 วัน 80 × 801 เฟส 200 V150

฿ 9,305.14

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 23 วัน [อื่น ๆ] 119 × 119เฟสเดียว 100 V200

฿ 9,799.64

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 23 วัน [อื่น ๆ] 119 × 119เฟสเดียว 100 V300

฿ 9,799.64

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 23 วัน [อื่น ๆ] 119 × 1191 เฟส 200 V300

฿ 10,294.14

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 23 วัน [อื่น ๆ] 119 × 1191 เฟส 200 V400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พัดลมระบายความร้อน AC ความหนา 25 มม มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอลบล็อค ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม NA สีของ เฟรม อะลูมิเนียม สายดิน