1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พัดลมระบายความร้อน ใบพัด AC ชนิดใหญ่ MR series (รหัสสินค้า)

พัดลมระบายความร้อน ใบพัด AC ชนิดใหญ่ MR series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,088.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พัดลมระบายความร้อน ใบพัด AC ที่มีปริมาณ ปริมาณลม มาก เหมาะสำหรับ "การระบายความร้อน ระบบระบายอากาศ " ที่ช่วยระบายความร้อนภายในตัวเครื่องทั้งหมด บางรุ่นมาพร้อมกับ สัญญาณเตือน ที่ตรวจจับการหมุนของ พัดลมระบายความร้อน ที่ผิดปกติและส่งสัญญาณเอาท์พุต

รหัสสินค้า
MR18-AC
MR18-ATA
MR18-BC
MR18-BTA
MR18-CC
MR18-CTA
MR18-DCSALE
MR18-DTA
MR18-TTA
MRW18-BTA
MRW18-DTA
MRW18-TTA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันขาเข้า เอาต์พุต เซนเซอร์ การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต)
(m3 / นาที)
การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz)
(m3 / นาที)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(พ่อ)
ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(พ่อ)
ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม รูปแบบ เอาต์พุต สัญญาณเตือน

฿ 5,088.33

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 23 วัน เฟสเดียว 100 VNA55.8424844.161.8ไม่รวม-

฿ 8,856.67

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 23 วัน เฟสเดียว 100 Vระงับ เอาต์พุต55.8424844.161.8สัญญาณเตือน การหมุนช้า (ประเภทการ หน้าสัมผัส )รีเลย์เอาท์พุต

฿ 5,088.33

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 23 วัน เฟสเดียว 100 VNA9.510.55759147167ไม่รวม-

฿ 8,856.67

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 23 วัน เฟสเดียว 100 Vระงับ เอาต์พุต9.510.55759147167สัญญาณเตือน การหมุนช้า (ประเภทการ หน้าสัมผัส )รีเลย์เอาท์พุต

฿ 5,320.00

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 23 วัน 1 เฟส 200 VNA55.8424844.161.8ไม่รวม-

฿ 9,285.00

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 23 วัน 1 เฟส 200 Vระงับ เอาต์พุต55.8424844.161.8สัญญาณเตือน การหมุนช้า (ประเภทการ หน้าสัมผัส )รีเลย์เอาท์พุต

฿ 5,320.00

฿ 4,103.85

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 เฟส 200 VNA9.510.55759147167ไม่รวม-

฿ 9,285.00

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 23 วัน 1 เฟส 200 Vระงับ เอาต์พุต9.510.55759147167สัญญาณเตือน การหมุนช้า (ประเภทการ หน้าสัมผัส )รีเลย์เอาท์พุต

฿ 9,285.00

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 23 วัน -ระงับ เอาต์พุต9.39.85758142147สัญญาณเตือน การหมุนช้า (ประเภทการ หน้าสัมผัส )รีเลย์เอาท์พุต

฿ 12,755.00

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 23 วัน -ระงับ เอาต์พุต11.213.06569 (100 V AC), 71 (110 V AC, 115 V AC)275275 (100 V AC), 333 (110 V AC), 353 (115 V AC)สัญญาณเตือน การหมุนช้า (ประเภทการ หน้าสัมผัส )รีเลย์เอาท์พุต

฿ 13,383.33

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 23 วัน -ระงับ เอาต์พุต11.213.065 (66 V AC), 200 (230 V AC)69 (200 V AC), 71 (220 V AC, 230 V AC)275 (294 V AC), 200 (230 V AC)275 (200 V AC), 333 (220 V AC), 353 (230 V AC)สัญญาณเตือน การหมุนช้า (ประเภทการ หน้าสัมผัส )รีเลย์เอาท์พุต

฿ 13,383.33

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 23 วัน -ระงับ เอาต์พุต11.012.6 (200 V AC), 12.9 (220 V AC), 13.0 (230 V AC)6668 (200 V AC), 70 (220 V AC, 230 V AC)275275 (200 V AC), 333 (220 V AC), 343 (230 V AC)สัญญาณเตือน การหมุนช้า (ประเภทการ หน้าสัมผัส )รีเลย์เอาท์พุต

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พัดลมระบายความร้อน AC มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA ชนิด พัดลมระบายความร้อน ส่วนเดียว
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอลบล็อค สีของ เฟรม เทาเข้ม