1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

คัปปลิ้งแบบผสม (ท่อ PF ⇔ ท่อ VE) ชนิด G (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คัปปลิ้งแบบผสม (ท่อ PF ⇔ ท่อ VE) ชนิด G
  • คัปปลิ้งแบบผสม (ท่อ PF ⇔ ท่อ VE) ชนิด G
  • คัปปลิ้งแบบผสม (ท่อ PF ⇔ ท่อ VE) ชนิด G
  • คัปปลิ้งแบบผสม (ท่อ PF ⇔ ท่อ VE) ชนิด G
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 42.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์เสริมท่อเรซิ่นสำหรับท่อ PF และท่อ VE ที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน JIS C8412 (ขนาด 14 ถึงขนาด 42)
· ใช้การใส่แบบซิงเกิ้ลแอคชั่นกับท่อ PF เท่านั้น (ไม่รวมถึง MF) (ชนิด G)
· การเชื่อมต่อกับท่อ VE ใช้การติดกาว
· สามารถกันน้ำได้ถ้าใช้โอริง
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เชื่อมต่อท่อ PF (ไม่รวมถึง MF) ไปยังท่อ VE

รหัสสินค้า
MFSVE-14G
MFSVE-14GP
MFSVE-16G
MFSVE-16GK
MFSVE-16GM
MFSVE-16GP
MFSVE-22G
MFSVE-22GH
MFSVE-22GK
MFSVE-22GM
MFSVE-22GP
MFSVE-28G
MFSVE-28GH
MFSVE-28GK
MFSVE-28GM
MFSVE-28GP
MFSVE-36G
MFSVE-36GH
MFSVE-36GK
MFSVE-36GM
MFSVE-36GP
MFSVE-42G
MFSVE-42GH
MFSVE-42GK
MFSVE-42GM
MFSVE-42GP
MFSVE-54G
MFSVE-54GH
MFSVE-54GK
MFSVE-54GM
MFSVE-54GP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ ความยาว
(มม.)
สี ชนิด หมายเหตุ มาตรฐาน

฿ 42.76

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเบจ14 (ท่อ PF), 14 (ท่อ VE)56.5เบจ--PSE

฿ 88.26

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเบจMira-flex SS14 จาก/ถึง VE conduit 1456.5เบจชนิดกันน้ำด้วย โอริงJIS C8412, PSE

฿ 48.20

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเบจ16 (ท่อ PF), 16 (ท่อ VE)62.5เบจ--PSE

฿ 53.57

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีดำท่อร้อยสาย PF 16 (ไม่รวม MF) จาก/ถึงท่อร้อยสาย VE 1662.5---JIS C8412, PSE

฿ 43.97

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน มิลค์กี้ไวท์16 (ท่อ PF), 16 (ท่อ VE)62.5สีขาวขุ่น--PSE

฿ 90.19

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเบจMira-flex SS16 จาก/ถึงท่อร้อยสายไฟ VE 1662.5เบจชนิดกันน้ำด้วย โอริงJIS C8412, PSE

฿ 55.80

PROTECTIVE TUBE OPTION 5 ชิ้น 5 วัน สีเบจ22 (ท่อ PF), 22 (ท่อ VE)77เบจ--PSE

฿ 50.02

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเทา22 (ท่อ PF), 22 (ท่อ VE)77สีเทา--PSE

฿ 59.60

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีดำPF conduit 22 (ไม่รวม MF) จาก/ ถึง VE conduit 2277---JIS C8412, PSE

฿ 50.02

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน มิลค์กี้ไวท์22 (ท่อ PF), 22 (ท่อ VE)77สีขาวขุ่น--PSE

฿ 118.06

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเบจMira-flex SS22 จาก/ถึงท่อร้อยสาย VE 2277เบจชนิดกันน้ำด้วย โอริงJIS C8412, PSE

฿ 71.18

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเบจ28 (ท่อ PF), 28 (ท่อ VE)91.5เบจ--PSE

฿ 71.18

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเทา28 (ท่อ PF), 28 (ท่อ VE)91.5สีเทา--PSE

฿ 95.23

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีดำPF conduit 28 (ไม่รวม MF) จาก/ ถึง VE conduit 2891.5---JIS C8412, PSE

฿ 71.18

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน มิลค์กี้ไวท์28 (ท่อ PF), 28 (ท่อ VE)91.5สีขาวขุ่น--PSE

฿ 167.61

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเบจMira-flex SS28 จาก/ถึง VE conduit 2891.5เบจชนิดกันน้ำด้วย โอริงJIS C8412, PSE

฿ 103.23

PROTECTIVE TUBE OPTION 2 ชิ้น 5 วัน สีเบจ36 (ท่อ PF), 36 (ท่อ VE)106เบจ--PSE

฿ 103.23

PROTECTIVE TUBE OPTION 2 ชิ้น 5 วัน สีเทา36 (ท่อ PF), 36 (ท่อ VE)106สีเทา--PSE

฿ 147.48

PROTECTIVE TUBE OPTION 2 ชิ้น 5 วัน สีดำท่อร้อยสาย PF 36 (ไม่รวม MF) จาก/ถึงท่อร้อยสาย VE 36106---JIS C8412, PSE

฿ 103.23

PROTECTIVE TUBE OPTION 2 ชิ้น 5 วัน มิลค์กี้ไวท์36 (ท่อ PF), 36 (ท่อ VE)106สีขาวขุ่น--PSE

฿ 262.45

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน สีเบจMira-flex SS36 จาก/ถึงท่อร้อยสาย VE 36106เบจชนิดกันน้ำด้วย โอริงJIS C8412, PSE

฿ 163.10

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน สีเบจ42 (ท่อ PF), 42 (ท่อ VE)124.5เบจ--PSE

฿ 234.58

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน สีเทาท่อร้อยสาย PF 42 (ไม่รวม MF) จาก/ถึงท่อร้อยสาย VE 42124.5สีเทา--JIS C8412, PSE

฿ 234.58

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน สีดำท่อร้อยสาย PF 42 (ไม่รวม MF) จาก/ถึงท่อร้อยสาย VE 42124.5---JIS C8412, PSE

฿ 163.10

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน มิลค์กี้ไวท์42 (ท่อ PF), 42 (ท่อ VE)124.5สีขาวขุ่น--PSE

฿ 443.61

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน สีเบจMira-flex SS42 จาก/ถึงท่อร้อยสาย VE 42124.5เบจชนิดกันน้ำด้วย โอริงJIS C8412, PSE

฿ 197.57

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน สีเบจ54 (ท่อ PF), 54 (ท่อ VE)147.5เบจ--PSE

฿ 282.58

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน สีเทาท่อร้อยสาย PF 54 จาก/ถึง ท่อร้อยสาย VE 54147.5สีเทา--PSE

฿ 282.58

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน สีดำท่อร้อยสาย PF 54 จาก/ถึง ท่อร้อยสาย VE 54147.5---PSE

฿ 197.57

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน มิลค์กี้ไวท์54 (ท่อ PF), 54 (ท่อ VE)147.5สีขาวขุ่น--PSE

฿ 488.52

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน สีเบจMira-flex SS54 จาก/ถึง VE conduit 54147.5เบจชนิดกันน้ำด้วย โอริงPSE

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เอบีเอส สารหน่วงไฟ