1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อ MicroBlade ระยะพิทช์ 2.0 มม. 50011 (รหัสสินค้า)

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES

ขั้วต่อ MicroBlade ระยะพิทช์ 2.0 มม. 50011
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตโดย Molex มีขั้วต่อแบบกล่องทั้งชนิดตรงและชนิดมุมฉากให้เลือกใช้ได้อย่างยืดหยุ่น
· ชนิดล็อคแรงเสียดทาน ขั้วต่อ (ตัวเรือนที่รองรับการใช้งาน: 51004)

คุณสมบัติและรายละเอียดจำเพาะ

ทั่วไป

· ประเภท: ขั้วต่อแบบย้ำ
· การใช้งาน: สัญญาณ
· เชื่อมต่อกับ: ส่วนหัว MicroBlade 53014, 53015, 53025
· ใช้กับ: ตัวเรือน MicroBlade 51004

ไฟฟ้า

· กระแสไฟฟ้า - สูงสุดต่อหน้าสัมผัส: 2.0 A
· แรงดันไฟฟ้า - สูงสุด: 125 V

 

สายนำไฟฟ้า
อิสระ

Drawing ของ MicroBlade™ สำหรับใช้กับขั้วต่อแผงวงจร ระยะพิทช์ 2.00 มม. (50011)

MicroBlade สำหรับใช้กับขั้วต่อแผงวงจรพิทช์ขนาด 2.00 มม. (50011)

หมายเลขคำสั่งซื้อ - หมายเลขเครื่องมือย้ำสำหรับการใช้งาน

หมายเลขคำสั่งซื้อรูปทรงเทอร์มินอลกลไกการย้ำคีมย้ำแบบแมนนวล
เครื่องมือ
เครื่องมือแกะเครื่องมือใส่จำนวนมาตรฐาน
ต่อแพ็ค
รายการหลักDie ย้ำแบบโมดูลาร์
50011-8000รูปทรงโซ่57275-400057030-300057105-600010000/1 Reel
50011-8100รูปทรงดอกกุหลาบ57032-500010000

การใช้เครื่องมือย้ำแบบแมนนวลค่อนข้างแตกต่างจากการใช้เครื่องมือไฟฟ้า

รหัสสินค้า
50011-8100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 24.35

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 25 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 2
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 125 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา สอดคล้องกับ ตัวเสื้อ 51004, 51049
ขนาดที่ใช้ได้ AWG 24-30 รูปทรง เทอร์มินอล เดี่ยว คู่ผสมพันธุ์ 53014, 53015, 53025

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 50011-8100 ในชุด ขั้วต่อ MicroBlade ระยะพิทช์ 2.0 มม. 50011