1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวแปลงอแดปเตอร์ (รหัสสินค้า)

หัวแปลงอแดปเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 209.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อแดปเตอร์/ตัวแปลง นี้เปลี่ยน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ

[คุณสมบัติ]
•ปลั๊กกราวด์ 2 ขั้วสามารถใช้ได้กับเต้ารับ 2 ขั้ว
•ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อ สายดิน ของวงจรโดยเชื่อมต่อ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ของ อแดปเตอร์/ตัวแปลง สายดินเข้ากับ เทอร์มินอล ต่อสายดินหรืออื่น ๆ ที่คล้ายกัน

รหัสสินค้า
ME2900
ME2920SALE
ME2941
ME2942
ME2966SALE
MH2986SALE
MH2986B
MYA-105SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี รูปทรง ติดตามความต้านทาน ขั้วกระแสไฟฟ้า สีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 258.03

OA TAP AC CORD ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10สีขาวอแดปเตอร์/ตัวแปลง สายดิน-ที่มีจำหน่ายขาว

฿ 279.00

฿ 192.12

OA TAP AC CORD ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สีขาวอแดปเตอร์/ตัวแปลง สายดิน-NAขาว

฿ 423.05

OA TAP AC CORD ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 10สีดำกลับ กันน้ำ อแดปเตอร์/ตัวแปลง กันน้ำ--สีดำ

฿ 362.65

OA TAP AC CORD ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน -สีดำย้อนกลับ อแดปเตอร์/ตัวแปลง สายดิน--สีดำ

฿ 356.00

฿ 245.11

OA TAP AC CORD ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-ย้อนกลับ อแดปเตอร์/ตัวแปลง สายดินสำหรับ OA--ขาว

฿ 506.00

฿ 349.14

OA TAP AC CORD ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีขาวหัวแปลง ตะขอ--ขาว

฿ 454.57

OA TAP AC CORD ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10สีดำหัวแปลง ตะขอ--สีดำ

฿ 209.43

฿ 106.35

OA TAP AC CORD ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สีดำอแดปเตอร์/ตัวแปลง สายดินที่มีจำหน่าย-สีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเต้ารับ AC/ทางเข้า (พิกัด) จัดอันดับ 15 A, 125 V